RFとマイクロ波
searchIcon
banner background image

RFとマイクロ波

アナログ・デバイセズのRFとマイクロ波製品は、システム設計の深い知識に基づく設計がされており、また業界で最も多岐にわたる機能を提供します。CMOS、SiGe、BiCMOS、SOI、GaAs、GaN などの広範なプロセス技術により、RF、マイクロ波、ミリ波を含むシグナル・チェーンの全体に対応し、お客様の設計を支援します。DC ~ 100GHz超の幅広い周波数に加え、包括的な製品カテゴリー(アンテナ TO ビット)を保有しているので、個別の製品であっても統合ソリューションであっても幅広い選択肢からお選びいただけます。通信、試験および計測、工業、航空宇宙、防衛アプリケーションにおける RFとマイクロ波の設計にぜひ当社の優れた製品をご利用ください。
アナログ・デバイセズのRFとマイクロ波製品は、システム設計の深い知識に基づく設計がされており、また業界で最も多岐にわたる機能を提供します。CMOS、SiGe、BiCMOS、SOI、GaAs、GaN などの広範なプロセス技術により、RF、マイクロ波、ミリ波を含むシグナル・チェーンの全体に対応し、お客様の設計を支援します。DC ~ 100GHz超の幅広い周波数に加え、包括的な製品カテゴリー(アンテナ TO ビット)を保有しているので、個別の製品であっても統合ソリューションであっても幅広い選択肢からお選びいただけます。通信、試験および計測、工業、航空宇宙、防衛アプリケーションにおける RFとマイクロ波の設計にぜひ当社の優れた製品をご利用ください。

サブカテゴリ

archive icon
アナログ・デバイセズのI/Q変調器/復調器はマイクロ波までの周波数域で動作し、高性能、広帯域動作周波数、そして柔軟性が特長です。
archive icon
アナログ・デバイセズは、業界で最も広範な広帯域 RF ミキサー、マイクロ波ミキサー、ミリ波ミキサー製品を提供しています。革新的な新しい高周波数設計とパッケージング技術、プロセス技術を活用し、広帯域、最高 90GHz の高周波数ソリューションをディスクリート製品や高集積製品で提供します。アナログ・デバイセズの RF ミキサー・ポートフォリオの中から、性能、価格、パッケージングの要件で設計に最も適したミキサーを見つけることができます。
archive icon
アナログ・デバイセズのRFアンプは、業界トップレベルのアンプとRF ICの専門知識を駆使して設計されており、お客様の次の設計の課題に応えます。アナログ・デバイセズのRFアンプは、低ノイズ・アンプ(LNA)から、GaN技術を含む高出力アンプまで、kHz~100GHzまで幅広く対応しています。帯域幅、効率、電力、直線性、低ノイズ、低位相ノイズなど、最も困難な性能要件を満たすために最適化されたさまざまな製品があります。これらのRFアンプは、通信、計測、宇宙、防衛の各用途でよく使用されますが、広範なエンド・マーケットでも利用されています。
archive icon
アナログ・デバイセズは、計測器、通信、防衛および航空宇宙の各分野におけるアプリケーションに最適な、幅広い範囲の高性能RFスイッチを提供しています。GaAsおよびシリコン(SOI)プロセスで製造されたRFスイッチは、CMOSスイッチに比べ、大電力処理、優れた直線性、広い周波数帯域動作を特長としています。アナログ・デバイセズの新しいシリコン(SOI)RFスイッチは、小型のSMTパッケージに収納されて比類のない性能を提供し、他のソリューションと比べ、低挿入損失、高絶縁性、広帯域幅、高速スイッチング/セトリング・タイムを実現します。
archive icon
アナログ・デバイセズのRFパワー・ディテクタには、ログ・アンプ、TruPwr™ RMSディテクタ、ピーク/エンベロープ・ディテクタ、および連続検出ログビデオ・アンプ(SDLVA)の幅広いポートフォリオがあります。最大100dBの検出範囲を持つ当社のRFパワー・ディテクタは、送受信電力計測、入力保護、リターン・ロス測定、RFパルス検出、レーダー、電子戦、および試験/測定、材料分析、ヘルスケアにおける高精度RF電力計測などのアプリケーションで使用されています。
archive icon
アナログ・デバイセズのRFパワー・リニアライザ(RFPAL)デバイスは、デジタルのプログラマビリティと、アナログの回路設計の簡素さ、小型サイズ、低消費電力を効果的に組み合わせた、プログラマブルなアナログ信号処理アーキテクチャを特長とします。このアーキテクチャによって提供される利点は、超低消費電力、広帯域幅性能、および小型システム実装面積を備えたプリディストーション・リニアライゼーション・ソリューションです。これらの製品は、セルラ・インフラストラクチャおよびマイクロ波ポイントツーポイント市場で広く受け入れられています。広範なフィールド配備によって、これらのRFPALデバイスは、システム効率の大幅な向上および既存アプリケーションのコスト削減が可能な、堅牢なソリューションであることが実証されています。また、これらのデバイスは、異種混合のネットワーク配備で使用される、まったく新しい、高性能、コスト重視、超小型の4Gセルラ・スモール・セル設計も実現しています。
archive icon
アナログ・デバイセズのRF集積化トランスミッタ、レシーバ、トランシーバは、オン・チップの完全な高性能RFおよびミックスド・シグナル・システムを提供します。これらの高集積設計は、システム設計を大幅に簡素化し、市場投入までの時間を短縮し、部品コストを削減し、特に要求の厳しい近距離無線システム、UMTS、LTE、3G/4G無線、およびポイント・ツー・ポイントのバックホール無線向けにクラス最高の性能を提供します。アナログ・デバイセズの集積化ソリューションは、設計プロセスを支援するさまざまな設計/評価ツールでさらに補完されています。
archive icon
アナログ・デバイセズのRFおよびマイクロ波ICが、モジュール内蔵のシンプルなアンプ、高出力のラック・マウント型アンプ、および信号発生器を含め、モジュール形式で提供されるようになりました。アナログ・デバイセズは、通信、テストおよび計測用機器、ならびに航空宇宙/防衛市場向けに、様々なRFファンクション・ブロックと高集積ソリューションを提供しています。
archive icon
アナログ・デバイセズのアッテネータは品揃えが豊富なことから、システム条件に最も合致するアーキテクチャとフォーム・ファクタを備えた部品を自由に選択することができます。製品ファミリには、固定値アッテネータ、電圧制御アッテネータ、デジタル制御アッテネータがあり、パッケージでもダイ形状でもご利用いただけます。アナログ・デバイセズのアッテネータ製品は、GaAsおよびシリコン(SOI)プロセスで製造されているため、計測器、通信、防衛、航空宇宙の各市場の広範なアプリケーションにおいて、多様な性能と高信頼性動作を実現します。
archive icon
アナログ・デバイセズのクロック IC ポートフォリオは、業界で最も広範なポートフォリオの 1 つです。低ジッタ、分配、同期に対応する最先端の機能を提供しています。 これによって新しいアーキテクチャを導入し、開発と製造のコストも低減することができます。これらの製品は低いジッタと位相ノイズが特長で、クロックのクリーンアップ、同期、生成、遅延、分配などに使用できます。
archive icon
アナログ・デバイセズの世界トップクラスのダイレクト・デジタル・シンセサイザICは、オンボード・コンパレータ、RAM、PLL、ミキサー、レジスタなどの機能を集積しています。また、高速アクイジション、高精度のPSKおよびFSK変調、高精度のチューニング分解能などの特長を備え、通信、試験装置およびレーダー向けシステムなど、高精度かつ高速の周波数/位相制御が必要とされるアプリケーションに最適なシンセサイザ・ソリューションとなっています。
archive icon
アナログ・デバイセズのチューナブル・フィルタのファミリーには、プログラマブルVGA、ローパス高調波、バンドパス、バンドリジェクトのポートフォリオがあり、広範なアプリケーションに対応します。 当社のデバイスは、通信、計装、防衛、医療などの産業に最適なフィルタリング・ソリューションとしてさまざまな設計上の厳しい要求に対応する柔軟で堅牢な機能を提供します。
archive icon
アナログ・デバイセズのアナログ・フェーズ・シフタ、デジタル・フェーズ・シフタ、ベクトル変調器のポートフォリオは、多くの設計で理想的な制御可能な位相シフトを実現します。これらのデバイスは、ワイヤレス・インフラストラクチャ、試験装置、光ファイバ、防衛アプリケーションなどの広範な技術で利用されています。
archive icon
業界をリードするアナログ・デバイセズのフェーズ・ロック・ループ(PLL)シンセサイザ・ファミリーは、高性能、低ジッタのクロック生成および分配デバイスで構成されています。この広範な PLL ファミリーには、高データ・レート、低ジッタのクロック・アプリケーション向けに最適化された 100 以上の製品がありますが、その数はさらに拡大していいます。同期、クロック分配、位相ノイズ性能が求められるクロッキング・アプリケーション向けの PLL、PLL/VCO、分配チップを提供しています。アナログ・デバイセズは、業界をリードする PLL を内蔵した回路製品の設計およびテストに関して 25 年以上の実績があります。業界で最も広範な PLL 製品によって、お客様のほぼすべての PLL のニーズに対応できます。
archive icon
アナログ・デバイセズのSmartMesh®ワイヤレス製品は、チップを組み込んだ事前認証済みPCBモジュールで、入念に開発されたフィールド実証済みのインテリジェント・ワイヤレス・メッシュ・ネットワーキング・ソフトウェアを完備しています。SmartMeshワイヤレス・センサー・ネットワーク(WSN)は、超低消費電力のセキュアなワイヤレス・コミュニケーションにおいて、比類のないデータ信頼性(>99.999%)を実現し、過酷なインダストリアルIoT(モノのインターネット)環境下でも場所を問わずセンサーを配置することができます。アナログ・デバイセズの製品は、120ヵ国以上で、76,000を超えるカスタマー・ネットワークを通じて使用されています。
archive icon
可変ゲイン・アンプ(VGA)は高ダイナミック・レンジを必要とするシグナル・チェーン向けに、比類のない性能を提供します。超音波、レーダー、探知装置、ワイヤレス通信、音声分析など幅広いアプリケーションがこれらのVGAを使用して、業界をリードする性能を実現しています。
archive icon
アナログ・デバイセズのデジタル・アップ/ダウン・コンバータは、データ・コンバータとDSPブロックの間で周波数変換器およびデジタル・フィルタとして機能します。これらの製品は、高度なプログラミングと設定が可能な送受信シグナル・チェーンを提供し、3G無線基地局のマルチチャンネル/マルチキャリア無線プラットフォームを構成することができます。また、その他多くの通信アプリケーションにおけるデジタル・データ変換要求を満たします。
archive icon
アナログ・デバイセズの通信アナログ・フロントエンド(AFE)製品は、アンプ、フィルタ、受信ADC、送信パス・データ変換機能(DAC)などを組み込むことによって、スマート・パーティショニングを実現するために最適化されたコンポーネントです。製品によっては、補助データ・コンバータやその他のサポート機能も搭載しています。通信インフラストラクチャ、ワイヤレス・ブロードバンド、ホーム・ネットワーキング、ケーブル・モデム、セットトップ・ボックスなどのさまざまなアプリケーションに利用できる高集積ソリューションです。
archive icon
アナログ・デバイセズは、優れた位相ノイズ性能や広帯域のオプション、そして出力ドライバの電圧制御発振器(VCO)や単一出力の VCO などの複数の選択肢を備えた VCO の幅広いポートフォリオを提供し、小型でロー・パワーの条件を満たすことができます。これらの VCO は、通信、防衛、産業およびヘルスケア市場における様々なアプリケーションに使用されています。
archive icon
アナログ・デバイセズの分周器、逓倍器、検出器の広範なポートフォリオは、今日の技術の要求を満たす超低位相ノイズや周波数ロック時間の向上といった特長によって、さまざまな高性能ソリューションを実現します。当社の製品ラインをご覧いただき、産業界、市場、設計上のニーズを満たす優れた性能をご確認ください。 アプリケーション: • 衛星通信 • 光ファイバ • 防衛および宇宙 • 試験および計測装置 • ポイントtoポイントおよびポイントtoマルチポイント無線

ADALM-PLUTO:迅速なSDRの設計と検証

ADALM-PLUTOはSDR用の完全なオープン・リファレンス・デザインで、アナログ・デバイセズのRF製品ベースの設計を迅速に検証し、より短期間で生産に移行するために寄与します。アナログ・デバイセズのトランシーバー製品用の回路図、HDL、ファームウェア、組み込みLinux、ドライバ、ホスト・ドライバがすべて含まれると共に、MathWorks Communications Toolboxハードウェア・サポート・パッケージによりADALM-PLUTO SDRとMATLABおよびSimulinkとの通信が可能です。これらすべてにより、325MHz~3.8GHzの任意の周波数で最大20MHzの帯域幅のライブRF信号を使用する実用的なワイヤレス・システムのプロトタイプ作成、検証、テストを迅速に行うことができます。
campaign-image
campaign-image

ADALM-PLUTO:迅速なSDRの設計と検証

ADALM-PLUTOはSDR用の完全なオープン・リファレンス・デザインで、アナログ・デバイセズのRF製品ベースの設計を迅速に検証し、より短期間で生産に移行するために寄与します。アナログ・デバイセズのトランシーバー製品用の回路図、HDL、ファームウェア、組み込みLinux、ドライバ、ホスト・ドライバがすべて含まれると共に、MathWorks Communications Toolboxハードウェア・サポート・パッケージによりADALM-PLUTO SDRとMATLABおよびSimulinkとの通信が可能です。これらすべてにより、325MHz~3.8GHzの任意の周波数で最大20MHzの帯域幅のライブRF信号を使用する実用的なワイヤレス・システムのプロトタイプ作成、検証、テストを迅速に行うことができます。