SDLVAモジュール
SDLVAモジュール
アナログ・デバイセズは、通信および航空宇宙/防衛市場向けにMMICベースのソリューションを提供する世界クラスのサプライヤです。それぞれ0.6GHz~20GHzおよび2GHz~20GHzの周波数範囲で動作する2製品の連続検出ログ・ビデオ・アンプ(SDLVA)を提供しています。RF入力にパワー・リミット回路を持ち、Class 1AのESD定格(250V HBM)に対応します。小型接続モジュール・パッケージを採用しており、サイズと消費電力に制約のあるアプリケーション(EWとELINTレシーバ、DFレーダー、ECM、IFMシステム、ミサイル誘導)の設計に最適です。
アナログ・デバイセズは、通信および航空宇宙/防衛市場向けにMMICベースのソリューションを提供する世界クラスのサプライヤです。それぞれ0.6GHz~20GHzおよび2GHz~20GHzの周波数範囲で動作する2製品の連続検出ログ・ビデオ・アンプ(SDLVA)を提供しています。RF入力にパワー・リミット回路を持ち、Class 1AのESD定格(250V HBM)に対応します。小型接続モジュール・パッケージを採用しており、サイズと消費電力に制約のあるアプリケーション(EWとELINTレシーバ、DFレーダー、ECM、IFMシステム、ミサイル誘導)の設計に最適です。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}