可変ゲイン・アンプ(VGA)
可変ゲイン・アンプ(VGA)は高ダイナミック・レンジを必要とするシグナル・チェーン向けに、比類のない性能を提供します。超音波、レーダー、探知装置、ワイヤレス通信、音声分析など幅広いアプリケーションがこれらのVGAを使用して、業界をリードする性能を実現しています。
製品セレクション・テーブルを見る
Viewing:
カテゴリー内の製品
ADL6332
新規設計に推奨
0.38GHz~12GHz RxVGA
ADL6331
新規設計に推奨
0.38GHz~12GHz TxVGA
ADL6337
新規設計に推奨
35 dB Gain, 500 MHz to 5200 MHz Transmit VGA
ADAQ8088
製造中
デュアル、差動、ローパス・フィルタµModule、ゲインおよびADCドライバ付き
ADL5206
新規設計に推奨
1.0 GHz DGA with 30 dB Range and 1 dB Step Size
ADL6317
新規設計に推奨
RF DACおよびトランシーバーとの使用でVGAを送信
MAX3522B
製造中
DOCSIS 3.1プログラマブルゲインアンプ
ADL6316
新規設計に推奨
RF DACおよびトランシーバーとの使用は500MHz~1000MHzの送信VGA
MAX3523
新規設計に推奨
低電力DOCSIS 3.1プログラマブルゲインアンプ
MAX3521
製造中
DOCSIS 3.0アップストリームアンプ
関連ツール
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。