ゲイン・ブロック
ゲイン・ブロック
ゲイン・ブロック
ゲイン・ブロック・アンプは、工業用アプリケーション、無線インフラストラクチャ、航空宇宙、防衛分野に利用されます。アナログ・デバイセズは、DC ~ 15 GHz(IF ~ RF マイクロ波)の広範なゲイン・ブロック・アンプのファミリーを提供しています。入力と出力で 50 オームに内部マッチングされている使いやすい部品です。出力は 1 dBm ~ 約 1 ワットの範囲で、さまざまな帯域幅とゲイン・レベルがあります。アナログ・デバイセズのゲイン・ブロック・アンプはすべて、周波数、温度、電源電圧範囲で完全に仕様規定されています。
ゲイン・ブロック・アンプは、工業用アプリケーション、無線インフラストラクチャ、航空宇宙、防衛分野に利用されます。アナログ・デバイセズは、DC ~ 15 GHz(IF ~ RF マイクロ波)の広範なゲイン・ブロック・アンプのファミリーを提供しています。入力と出力で 50 オームに内部マッチングされている使いやすい部品です。出力は 1 dBm ~ 約 1 ワットの範囲で、さまざまな帯域幅とゲイン・レベルがあります。アナログ・デバイセズのゲイン・ブロック・アンプはすべて、周波数、温度、電源電圧範囲で完全に仕様規定されています。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}