ドライバ・アンプ
searchIcon
banner background image

ドライバ・アンプ

アナログ・デバイセズのドライバ・アンプは、400 MHz(IF)からRFマイクロ波、Wバンド(86GHz)までの周波数範囲をカバーする、幅広い中出力汎用アンプとして利用できます。これらのドライバ・アンプは、15dBmから約1ワットまでの出力範囲で、多様な周波数、帯域幅、ゲイン・レベルをカバーします。ほとんどの設計は内部で50Ωにマッチングされており、ベア・ダイ部品とパッケージ部品の両方があります。アナログ・デバイセズのドライバ・アンプはすべて、周波数、温度、電源電圧に対して完全に規定されています。
アナログ・デバイセズのドライバ・アンプは、400 MHz(IF)からRFマイクロ波、Wバンド(86GHz)までの周波数範囲をカバーする、幅広い中出力汎用アンプとして利用できます。これらのドライバ・アンプは、15dBmから約1ワットまでの出力範囲で、多様な周波数、帯域幅、ゲイン・レベルをカバーします。ほとんどの設計は内部で50Ωにマッチングされており、ベア・ダイ部品とパッケージ部品の両方があります。アナログ・デバイセズのドライバ・アンプはすべて、周波数、温度、電源電圧に対して完全に規定されています。