低ノイズ・アンプ
低ノイズ・アンプ
低ノイズ・アンプ
アナログ・デバイセズの低ノイズ・アンプは、DC(IF)から RF マイクロ波および W バンド(95 GHz)までの周波数範囲に対応します。MMIC ベース設計で、わずか 0.7 dB 程度のノイズ指数でさまざまなゲインと帯域幅があります。当社の低ノイズ・アンプは、業界で最も低いノイズと最も高い直線性を提供します。多くは自己バイアス・トポロジー設計を採用し、50 オームに内部マッチングします。電気通信、計装、防衛/航空宇宙などのさまざまなアプリケーションに利用されています。アナログ・デバイセズの低ノイズ・アンプはすべて、周波数、温度、電源電圧範囲で完全に仕様規定されています。
アナログ・デバイセズの低ノイズ・アンプは、DC(IF)から RF マイクロ波および W バンド(95 GHz)までの周波数範囲に対応します。MMIC ベース設計で、わずか 0.7 dB 程度のノイズ指数でさまざまなゲインと帯域幅があります。当社の低ノイズ・アンプは、業界で最も低いノイズと最も高い直線性を提供します。多くは自己バイアス・トポロジー設計を採用し、50 オームに内部マッチングします。電気通信、計装、防衛/航空宇宙などのさまざまなアプリケーションに利用されています。アナログ・デバイセズの低ノイズ・アンプはすべて、周波数、温度、電源電圧範囲で完全に仕様規定されています。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}