信号発生器
信号発生器(シグナル・ジェネレータ)
信号発生器(シグナル・ジェネレータ)
アナログ・デバイセズの信号発生器(シグナル・ジェネレータとも呼ばれる)は、ワイヤレスHDMI®、マイクロ波およびミリ波無線、センサー機器などのアプリケーションに最適なソリューションです。さまざまなアプリケーション向けにクリーンな信号、広い周波数範囲、高出力を提供する製品は、同クラスの他の信号発生器よりも優れた機能と性能を備えています。当社の製品は、最大70GHzの動作範囲に対応し、ベンチトップ・タイプやポータブル・タイプの製品を提供しているので、設計や開発に高い柔軟性が得られます。
アナログ・デバイセズの信号発生器(シグナル・ジェネレータとも呼ばれる)は、ワイヤレスHDMI®、マイクロ波およびミリ波無線、センサー機器などのアプリケーションに最適なソリューションです。さまざまなアプリケーション向けにクリーンな信号、広い周波数範囲、高出力を提供する製品は、同クラスの他の信号発生器よりも優れた機能と性能を備えています。当社の製品は、最大70GHzの動作範囲に対応し、ベンチトップ・タイプやポータブル・タイプの製品を提供しているので、設計や開発に高い柔軟性が得られます。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}