ADL5387
ADL5387
製造中直交復調器 30 MHz~2 GHz
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.49
Viewing:
製品の詳細
- 動作RF周波数
30 MHz~2 GHz - 2×fLOのLO入力
60 MHz~4 GHz - 入力 IP3: 900 MHzで31 dBm
- 入力IP2: 900 MHzで62 dBm
- 入力P1dB: 900 MHzで13 dBm
- ノイズ指数(NF):
12.0dB@140MHz
14.7dB@900MHz
- 電圧変換ゲイン> 4 dB
- 直交復調精度
位相精度: 約0.4°
振幅バランス: 約0.05 dB - 復調帯域幅:約240 MHz
- ベースバンドI/Q駆動: 200 Ωで2 V p-p
- 5V単電源駆動
ADL5387は、30 MHz~2 GHzのRF/IF入力周波数レンジをカバーする広帯域直交I/Q復調器です。ADL5387復調器は、NF = 13.2 dB、IP1dB = 12.7 dBm、450 MHzでIIP3 = 32 dBmにより、要求の厳しいインフラストラクチャ・ダイレクト・コンバージョンの要求に適する優れたダイナミック・レンジを提供します。差動RF/IF入力は優れた50 Ω広帯域入力インピーダンスを提供するため、最適性能を得るため1:1バランから駆動するのが最適です。
ローカル発振器(LO)での直交発生に2分周法を使って、超広帯域動作を実現しています。広い範囲のLO レベルで優れた復調精度を持ち、振幅と位相のバランスはそれぞれ約0.05 dBと約0.4°です。復調された同相(I)差動出力と直交(Q)差動出力は、バッファ付きで4 dB以上の電圧変換ゲインを提供します。バッファ付きベースバンド出力は、200 Ωの2 V p-p差動信号を駆動することができます。
平衡デザインにより、2次歪みの影響が小さくなっています。LOポートからRFポートへのリークは−70 dBc以下です。I出力とQ出力での差動DCオフセットは10 mV以下です。この両ファクタは、60 dBmを超える優れたIIP2仕様に寄与しています。 ADL5387は、4.75 V~5.25 Vの単電源で動作します。電源電流は、BIASピンとグラウンドとの間に接続する外付け抵抗を使って調整可能です。
ADL5387は、アナログ・デバイセズの最新シリコン・ゲルマニウム・バイポーラ・プロセスで製造され、露出パドル付きの24ピンLFCSPを採用しています。
アプリケーション
- QAM/QPSK RF/IF復調器
- W-CDMA/CDMA/CDMA2000/GSM
- マイクロウエーブのポイント-(複数)ポイント間無線
- ブロードバンド・ワイヤレスおよびWiMAX
- ブロードバンドCATV
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 2
評価用設計ファイル 1
製品選択ガイド 1
リファレンス設計 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADL5387ACPZ-R2 | 24-Lead LFCSP (4mm x 5mm w/ EP) | ||
| ADL5387ACPZ-R7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 5mm w/ EP) | ||
| ADL5387ACPZ-WP | 24-Lead LFCSP (4mm x 5mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
5 5, 2014 - 14_0020 Conversion of 4x4mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
| ADL5387ACPZ-R2 | 製造中 | |
| ADL5387ACPZ-R7 | 製造中 | |
| ADL5387ACPZ-WP | 製造中 | |
|
2 15, 2010 - 07_0061 LFCSP Package Manufacturing Line Transfer from Amkor Korea to Amkor PRC |
||
| ADL5387ACPZ-R7 | 製造中 | |
| ADL5387ACPZ-WP | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| インテジャー N PLL 2 | ||
| ADF4106 | 製造中 | PLL周波数シンセサイザ、6GHz、整数N |
| ADF4350 | 製造中 | 広帯域シンセサイザ、VCO内蔵 |
| シングル・チャンネルA/Dコンバータ 1 | ||
| AD9262 | 新規設計には非推奨 | A/Dコンバータ、16ビット、2.5MHz/5MHz/10MHz、30MSPS~160MSPS、デュアル、連続サンプリング可能、シグマ・デルタ型 |
| シングルエンド入力差動出力アンプ 4 | ||
| ADA4950-1 | 新規設計に推奨 | 差動ADCドライバー、低消費電力、ゲイン設定可能 |
| ADA4950-2 | 新規設計に推奨 | 差動ADCドライバー、低消費電力、ゲイン設定可能 |
| ADA4930-1 | 新規設計に推奨 | 超低ノイズ・ドライバ・アンプ、低電圧 A/D コンバータ向け |
| ADA4930-2 | 新規設計に推奨 | 超低ノイズ・ドライバ・アンプ、低電圧 A/D コンバータ向け |
| フラクショナル N PLL 1 | ||
| ADF4156 | 製造中 | 周波数シンセサイザ、6.2GHz、フラクショナルN |
| ベースバンド・プログラマブルVGAフィルタ 2 | ||
| ADRF6510 | 製造中止 | プログラマブル・フィルタ/可変ゲイン・アンプ、30MHz、デュアル |
| ADRF6516 | 製造中止 | プログラマブル・フィルタ / 可変ゲイン・アンプ、31MHz、デュアル |
| 完全差動アンプ 3 | ||
| AD8366 | 新規設計に推奨 | デジタル可変ゲイン・アンプ、低価格、DC~600 MHz、デュアル |
| ADL5562 | 新規設計に推奨 | RF/IF用差動アンプ、超低歪み、3.3 GHz |
| ADL5565 | 新規設計に推奨 | 差動アンプ、超高ダイナミックレンジ、6GHz |
| 標準の高速A/Dコンバータ 6 | ||
| AD9268 | 製造中 | A/Dコンバータ、16ビット、125/105/80MSPS、デユアル、1.8V |
| AD9650 | 新規設計に推奨 | A/Dコンバータ、デュアル、16ビット、1.8V、25MSPS/65MSPS/80MSPS/105MSPS |
| AD9258 | 製造中 | A/Dコンバータ、14ビット、125MSPS、1.8V、デュアル |
| AD9251 | 製造中 | A/Dコンバータ、14ビット、20MSPS/40MSPS/65MSPS/80MSPS、デュアル、1.8V |
| AD9269 | 新規設計に推奨 | A/Dコンバータ、16ビット、20MSPS/40MSPS/65MSPS/80MSPS、デュアル、1.8V |
| AD9231 | 製造中 | A/Dコンバータ、12ビット、20MSPS/40MSPS/65MSPS/80MSPS、デユアル、1.8V |
ツールおよびシミュレーション
ADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く