AD8366

新規設計に推奨

デジタル可変ゲイン・アンプ、低価格、DC~600 MHz、デュアル

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 差動のデジタル制御VGAのマッチングされたペア
  • ゲイン範囲:4.5 dB~20.25 dB
  • ゲイン・ステップ:0.25dB
  • 動作周波数:
    • DC~150MHz(2Vp-p)
    • 3dB帯域幅:600 MHz
  • ノイズ指数(NF):
    • 11.4dB@10MHz、最大ゲイン時
    • 18dB@10MHz、最小ゲイン時
  • OIP3:45 dBm@10 MHz
  • HD2/HD3
    • 2Vp-p出力で-90dBc以上@10MHz、最大ゲイン時
  • 差動入力/差動出力
  • 調整可能な出力コモンモード電圧
  • オプションのDC出力オフセット補正機能
  • シリアルまたはパラレル・モードでゲイン制御が可能
  • パワーダウン機能
  • 5 V単電源動作
    AD8366
    デジタル可変ゲイン・アンプ、低価格、DC~600 MHz、デュアル
    質問する
    サポート

    アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


    ドキュメント

    さらに詳しく

    ソフトウェア・リソース


    ツールおよびシミュレーション

    ADIsimPLL™

    ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。

    ツールを開く

    ADIsimRF

    ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

    ツールを開く

    Sパラメータ 1

    キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル

    Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。

    ツールを開く

    評価用キット

    EVAL-AD8366

    AD8366 Evaluation Board

    製品詳細

    AD8366-EVALZ is a 4-layer, FR4-based evaluation board designed to allow easy evaluation of all features of the AD8366. The evaluation board integrates switches for ease of gain settings, bypassable transformers to allow single ended or differential inputs and output, and the evaluation board requires only a single supply within the range of 4.75 V to 5.25 V.


    eval board
    AD-FMCOMMS1-EBZ

    FPGA Mezzanine Card for Wireless Communications

    機能と利点

    • Includes schematics, layout, BOM, Gerber files, HDL, Linux® drivers, IIO Oscilloscope, VisualANALOG
    • FMC-compatible form factor
    • Powered from FMC connector
    • Provides one channel of ADC and one channel of DAC with full synchronization capabilities

    製品詳細

    This board is no longer available for ordering.

    The AD-FMCOMMS1-EBZ high-speed analog module is designed to showcase the latest generation high-speed data converters. The AD-FMCOMMS1-EBZ provides the analog front-end for a wide range of compute-intensive FPGA-based radio applications.

    The AD-FMCOMMS1-EBZ is an analog front end hardware platform that addresses a broad range of research, academic, industrial and defense applications. The AD-FMCOMMS1-EBZ enables RF applications from 400MHz to 4 GHz. The module is customizable to a wide range of frequencies by software without any hardware changes, providing options for GPS or IEEE 1588 Synchronization, and MIMO configurations.

    When combined with the Xilinx ZYNQ® Software-Defined Radio Kit, AD-FMCOMMS1-EBZ enables a variety of wireless communications functions at the physical layer, from baseband to RF. With up to 4 GB of flash storage space, 512 MB of RAM, Gigabit Ethernet interface (depending on the base platform) and a Linux image built specifically for the AD-FMCOMMS1-EBZ, you can get everything you need for a easy out of the box experience. The platform offers enough flexibility for many applications, and supports streaming data, and standard web interfaces to analyze transmitted RF data.

    Applications

    • Electronic test and measurement equipment
    • General-purpose software radios
    • Radar systems
    • Ultra wideband satellite receivers
    • Point to point communication systems

    EVAL-AD8366
    AD8366 Evaluation Board
    AD-FMCOMMS1-EBZ
    FPGA Mezzanine Card for Wireless Communications

    最新のディスカッション

    最近表示した製品