Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
ADL5565
新規設計に推奨差動アンプ、超高ダイナミックレンジ、6GHz
製品の詳細
- 3dB帯域幅:6GHz(AV=6dB)
- ピン組み合わせによるゲイン調整:6dB、12dB、15.5dB
- 外部に2つの抵抗器を使うことで、0dB~15.5dBのゲイン範囲が可能
- 差動入力またはシングルエンド入力信号を差動出力
- 低ノイズ入力段:NF=8.7dB@15.5dBゲイン
- IMD3:-112dBc@100MHzセンター
- 広帯域での低歪み(AV=6dB)
10MHz:-107dBc(HD2)、-110dBc(HD3)
100MHz:-108dBc(HD2)、-103dBc(HD3)
200MHz:-82dBc(HD2)、-87dBc(HD3)
500MHz:-68dBc(HD2)、-63dBc(HD3) - スルーレート:11V/ns
- 高速セトリング時間とオーバドライブ回復時間:2ns
- 単電源動作:2.8V~5.2V
- パワーダウン機能
- 高速XFCB3 SiGeプロセスを用いて製造
ADL5565はRFとIFアプリケーション向けに最適化された、高性能な差動アンプです。このアンプは、広い周波数範囲にわたって、1.5nV/√Hzの低ノイズと優れた歪み性能を提供しますので、高速の8ビット~16ビットのA/Dコンバータ(ADC)の理想的なドライバといえます。
ADL5565は、ピンの接続構成によって6dB、12dB、15.5dBの3つのゲインを提供します。シングルエンド入力構成でのゲインは5.3dB、10.3dB、13dBに減少します。外部に直列の入力抵抗を用いることで、アンプのゲインを柔軟に拡張でき、差動で0dB~15.5dB間、シングルエンド入力で0dB~13dB間のいかなるゲインにも設定することができます。
ADL5565の静止時電流は標準で70mA(typ)、ディスエーブル時は5mA以下に節電し、100MHzで入出力のアイソレーションは-25dBとなります。
このデバイスは、広帯域で低歪みおよびノイズ性能が最適化されており、全領域のスプリアス・フリー・ダイナミックレンジ(SFDR)に関しては前例のない性能が得られます。このような特性とゲイン調整機能とが合わさっているため、この製品は、広範囲なADCのドライブ・アンプ、ミキサー、ピン・ダイオードのアッテネータ、SAWフィルタやマルチエレメントのデスクリート・デバイスとしても適しています。
アナログ・デバイセズの高速SiGeプロセスで製造され、ADL5565は小型3×3 mm、16ピンLFCSPパッケージで供給されており、-40~+85℃の温度範囲にわたって動作します。
アプリケーション
- 差動A/Dコンバータ・ドライバ
- シングルエンド / 差動変換
- RF / IFゲイン・ブロック
- SAWフィルタ・インターフェース
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 3
技術記事 1
評価用設計ファイル 1
ビデオ 2
製品選択ガイド 1
リファレンス設計 2
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
ADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くキーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開く