ADP3334
ADP3334
新規設計には非推奨レギュレータ、可変低ドロップアウト、高精度、低静止電流、500mA、anyCAP®
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.11
Viewing:
製品の詳細
- ライン電圧 / 負荷変動に渡る精度:±0.9%@25℃、±1.8%@全温度
- 出力電流容量:500mA
- 超低ドロップ電圧
- 安定化用出力コンデンサCO=1.0μF
- AnyCAP=あらゆるタイプのコンデンサで安定(MLCCも含む)
- 電流 / 熱制限
- 低ノイズ
- 低シャットダウン電流:1μA以下
- 供給側電圧範囲:2.6V~11V
- 出力電圧範囲:1.5V~10V
- 周囲温度範囲:-40℃~+85℃
ADP3334は、高精度、低ドロップアウトのanyCAP®電圧レギュレータからなるADP333xファミリーの製品です。入力電圧範囲は2.6~11Vで、最大500mAの連続負荷電流を出力します。新開発のanyCAP®アーキテクチャは、わずか1μFの出力コンデンサで安定化可能です。またコンデンサのESR(等価直列抵抗)値にほとんど影響を受けず、あらゆるタイプのコンデンサで安定動作します。スペースが制約される用途には、セラミック・タイプ(MLCC)も使用できます。
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 2
リファレンス設計 4
ソリューション・カタログ 1
ウェブキャスト 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADP3334ACPZ-REEL7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
ADP3334ARMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP | ||
ADP3334ARZ | 8-Lead SOIC | ||
ADP3334ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
ADP3334ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 8, 2025 - 24_0103 Qualification of Wafer Fabrication Site at Analog Devices, Inc. Camas for CBCMOS2 Products |
||
ADP3334ACPZ-REEL7 | 製造中 | |
ADP3334ARMZ-REEL7 | 製造中 | |
ADP3334ARZ | 製造中 | |
ADP3334ARZ-REEL | 製造中 | |
ADP3334ARZ-REEL7 | 製造中 | |
7 25, 2017 - 17_0068 CANCELLED: Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select 3x3mm and 4x4mm Body Sizes LFCSP Devices |
||
ADP3334ACPZ-REEL7 | 製造中 | |
4 24, 2014 - 14_0038 Conversion of 3x3mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
ADP3334ACPZ-REEL7 | 製造中 | |
9 10, 2012 - 11_0020 Conversion of Select Sizes of LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to StatsChippac Malaysia. |
||
ADP3334ACPZ-REEL7 | 製造中 | |
1 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
ADP3334ARMZ-REEL7 | 製造中 | |
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
ADP3334ARMZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADP7104 | 新規設計に推奨 |
リニア・レギュレータ(LDO)、20 V、500 mA、CMOS、低ノイズ |