AD9778A

製造中

D/Aコンバータ、14ビット、1.0GSPS、デュアル

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$33.39
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 低消費電力:1.0W@1GSPS、600mW@500MSPS、フル動作条件
  • シングル・キャリアWCDMA ACLR=80dBc@80MHz IF
  • アナログ出力:8.7~31.7mAで調節可能、RL=25~50Ω
  • 新しい2×/4×/8×インターポレータ/コース複素変調器により、
    DAC帯域幅のどこでもキャリアを設定可能
  • 補助DACにより外付けVGAの制御とオフセット制御が可能
  • マルチチップ同期インターフェース
  • 高性能、低ノイズのPLLクロック逓倍器
  • デジタル反転sincフィルタ
  • 100ピン、露出パドル型TQFP
AD9778A
D/Aコンバータ、14ビット、1.0GSPS、デュアル
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

評価用ソフトウェア 1

Ace Evaluation Software

Run this executable to install ACE on your computer for product evaluation.


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
I/Q変調器 11
ADL5370 製造中 直交変調器、300~1000MHz
ADL5371 新規設計に推奨 直交変調器、500~1500MHz
ADL5372 製造中 直交変調器、1500~2500MHz
ADL5373 製造中 直交変調器、2300~3000MHz
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
EVAL-AD9778A

AD9778A Evaluation Board

機能と利点

  • Evaluation board for the AD9776A/AD9778A/AD9779A
  • Includes options to evaluate
    DAC only
    DAC and ADL5375 quadrature modulator
  • USB interface for configuration
  • On-board or external power supply regulation
  • On-board or external clock distribution
  • Data pattern generator and SPI software interfaces

製品詳細

This page contains evaluation board documentation and ordering information for evaluating the AD9778A.

EVAL-AD9778A
AD9778A Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品