AD9148

新規設計に推奨

16ビット・クワッド1GSPS DAC TXDAC+® D/Aコンバータ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$72.93
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • シングル・キャリアWCDMA ACLR = 150 MHz IFで80 dBc
  • チャンネル間アイソレーション> 90dB
  • アナログ出力: RL = 25 Ω~50 Ωで8.7 mA~31.7 mAの範囲で調整可能
  • 新しい2×、4×、8xインタポレータの採用により、データ・インターフェースが容易
  • 内蔵ファイン・コンプレックスNCOにより、DAC帯域幅の全域でキャリア配置可能
  • 高性能低ノイズのPLLクロック逓倍器
  • 複数チップ同期インターフェース
  • プログラマブルなデジタル逆sincフィルタ
  • 補助DACによりオフセット制御が可能
  • ゲインDACにより、IとQのゲイン・マッチングが可能
  • プログラマブルなIとQの位相補償
  • 詳細機能については、データシートを参照してください。
AD9148
16ビット・クワッド1GSPS DAC TXDAC+® D/Aコンバータ
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
I/Q変調器 11
AD8345 製造中 RF / IF直交変調器、140MHz~1GHz、低いLO駆動レベルで動作
AD8346 製造中 ダイレクト・コンバージョン直交変調器、2.5GHz
AD8349 製造中 ダイレクト・アップコンバージョン直交変調器、700MHz~2.7GHz
ADL5370 製造中 直交変調器、300~1000MHz
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
ADS7-V2EBZ

FPGAベースのデータ・キャプチャ・キット

機能と利点

  • Virtex-7 FPGAに基づく
  • 1つのFMC-HPCコネクタ
  • 10個の13.1Gbpsトランシーバーをサポート
  • 2つのDDR3-1866 DIMM
  • シンプルなUSB ポート・インターフェース(2.0)



製品詳細

ADS7-V2評価用ボードは、アナログ・デバイセズの高速A/Dコンバータ、D/Aコンバータ、およびビット・レートが最大13.1GbpsのJESD204Bに準拠したトランシーバーの評価をサポートするために開発されました。以下のQuick Start Wikiサイトに、プラットフォームの概要が記載されています。更に、ボードの各使用例に独自のセクションがあります(例:高速A/Dコンバータの評価にADS7-V2を使用)。ADS7-V2は、特定のアナログ・デバイセズの評価用ボードのみでの使用を意図しています。開発プラットフォームとしての使用は意図しておらず、スタンドアロン動作はサポートしていません。FPGA開発キットについては、Xilinx社および当社認定の販売代理店にお問い合わせください。

eval board
EVAL-AD9148

AD9148 Evaluation Board

機能と利点

  • Full featured evaluation board for the AD9148
  • AD9148-EBZ includes options to evaluate all four DAC outputs
  • AD9148-M5375-EBZ includes options to evaluate DAC and ADL5375 quadrature modulator
  • USB interface for configuration
  • Internal or external power supply regulation
  • On-board clock distribution
  • Data pattern generator and SPI software interfaces 

製品詳細

The AD9148-EBZ or the AD9148-M5375-EBZ connects to a digital pattern generator (DPG3) or a system demonstration platform (SDP-H1) to evaluate the AD9148 device. The AD9148-EBZ is a digital-to-analog converter (DAC) only evaluation board, and the AD9148-M5375-EBZ has two ADL5375 modulators on-board.

The DAC Software Suite includes the DPGDownloader and the serial peripheral interface (SPI) application to control the evaluation board SPI port. Via the SPI port, the device under test (DUT) and clock circuitry can be programmed into any of the various operating modes. To ease the subsystem evaluation, the AD9516-0 clock distribution chip and two ADL5375 modulators are designed into the AD9148-M5375-EBZ.

For full details, see the AD9148 data sheet, which must be used in conjunction with this user guide and the AD9148-EBZ or the AD9148-M5375-EBZ evaluation board.

eval board
SDP-H1

高速コントローラ・ボード

機能と利点

  • Xilinx® Spartan 6
  • FMCロー・ピン・カウント(LPC)コネクタ1個
  • LVDSおよびシングル・エンドのLVCMOS信号処理
  • DDR2
  • JTAGヘッダ
  • BlackfinプロセッサADSP-BF527
  • 小フットプリントの120ピン・コネクタ1個
  • 設定可能なペリフェラル・インターフェースSPI、SPORT、I2C、GPIO、非同期並列、PPI、タイマー
  • USB 2.0によるPCとのインターフェース

製品詳細

SDP-H1は、システム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)用の高速コントローラ・ボードです。SDP-H1は、USB 2.0ハイ・スピード・ポートを介してPCと接続可能な、Xilinx® Spartan 6およびADSP-BF527プロセッサを備えています。コントローラ・ボードを使用することで、USBを介してPCからドータ・ボードでの設定およびデータのキャプチャが可能となります。

SDP-H1には、完全差動LVDSおよびシングル・エンドLVCMOSをサポートするFMCロー・ピン・カウント(LPC)コネクタがあります。また、SDP-Bには120ピン・コネクタもあり、Blackfinプロセッサのペリフェラルに接続されます。このコネクタは、取り付けたドータ・ボードに対して、設定可能なシリアル、パラレルI2CとSPI、およびGPIO通信ラインを提供します。取り付けたドータ・ボードを制御するPC側のソフトウェア・アプリケーションは、ドータの製品評価用ボードまたはCircuits from the Lab®リファレンス回路ごとに提供されています

システム・デモンストレーション・プラットフォームは、コントローラ・ボード、インターポーザ・ボード、ドータ・ボードで構成されており、アナログ・デバイセズのデバイスやリファレンス回路を簡単に低コストで評価できます。プラットフォーム全体の概要については、システム・デモンストレーション・プラットフォームのホームページwww.analog.com/sdpを参照してください。

SDP-Bを必要とする、対応可能な製品評価用ボードおよびCircuits from the Lab®リファレンス回路の完全なリストを参照してください。すべてのSDP-S対応ドータ・ボードはSDP-Bで使用できます。

ADS7-V2EBZ
FPGAベースのデータ・キャプチャ・キット
EVAL-AD9148
AD9148 Evaluation Board
SDP-H1
高速コントローラ・ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品