AD5292
製造中デジタル・ポテンショメータ、シングル・チャンネル1024ポジション、抵抗誤差1%、20回のプログラミングが可能なメモリ
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.18
製品の詳細
- シングル・チャンネル、256 / 1024ポジションの分解能
- 公称抵抗値:20kΩ、50kΩ、100kΩ
- 公称抵抗許容誤差:±1%(max)(抵抗性能モード)
- 20回書き込み可能なワイパーメモリ
- レオスタット・モードでの温度係数:35ppm/°C
- 電圧分圧での温度係数:5ppm/°C
- 単電源動作:+9V~+33V
- 両電源動作:±9V~±16.5V
- SPI互換シリアル・インターフェース
- ワイパー設定値のリードバック
- パワーオン時に20-TPメモリからリフレッシュ
- AD5292-EPのデータシート(pdf)はこちらからダウンロードできます。
- ミリタリ温度範囲:−55°C ~+125°C
- 製造ベースラインにて制御
- 組み立て/テストは同一工場
- 製造工場は一箇所に限定
- PCN(製品変更通知)を強化
- 品質データは要求に応じて入手可能
- DSCC図面番号:V62/12616
AD5291/AD5292は、シングル・チャンネル、256/1024ポジション、コンパクトなパッケージに不揮発性メモリ(NVM)を備えた業界先端の可変抵抗性能のデジタルポテンショメータです。これらのデバイスは、±10.5~±16.5Vの両電源動作、+21~+33Vの単電源動作の両方をサポートする広範な電圧範囲にわたって動作でき、両端のエンドtoエンドの抵抗許容誤差は1%以下で20回のプログラミング(20-TP)可能なメモリを提供します。
業界先端の低い抵抗許容誤差を保証しますので、オープン・ループ・アプリケーションだけではなく、高精度キャリブレーションやマッチングを必要とするようなアプリケーションを簡素化することができます。
AD5291 / AD5292のワイパーの設定は、SPIデジタル・インターフェースを介して制御できます。20-TPメモリに抵抗値をプログラムするまでには調整回数の制限はありません。AD5291 / AD5292は他の外部電源は必要とせずに、フューズを切断でき、永久プログラミングのためには20回の機会があります。20-TPの実行期間、永久切断フューズのコマンドは、ワイパーの位置を固定します(機械式トリーマーをエポキシ剤で固定するように)。
AD5291 / AD5292は、小型14ピンTSSOPパッケージを採用しています。これらの製品は、工業用拡張温度範囲-40℃~+105℃にわたっての動作が保証されています。
AD5292-EPは、防衛および宇宙航空アプリケーション(AQEC)をサポートします。
1 用語デジタル・ポテンショメータとRDACは同じ意味で使用しています。
アプリケーション
- 機械的ポテンショメータの置き換え
- 計測機器:ゲインとオフセットの調整
- プログラマブルな電圧―電流変換
- プログラマブル・フィルタ、遅延、時定数
- プログラマブル電源
- 低分解能DACの置き換え
- センサーのキャリブレーション
ドキュメント
データシート 4
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 8
よく聞かれる質問 1
製品選択ガイド 1
デバイス・ドライバ 1
Analog Dialogue 2
珍問/難問集 28
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD5292BRUZ-100 | 14-Lead TSSOP | ||
AD5292BRUZ-100-RL7 | 14-Lead TSSOP | ||
AD5292BRUZ-20 | 14-Lead TSSOP | ||
AD5292BRUZ-20-RL7 | 14-Lead TSSOP | ||
AD5292BRUZ-50 | 14-Lead TSSOP | ||
AD5292BRUZ-50-RL7 | 14-Lead TSSOP | ||
AD5292SRUZ-20-EP | 14-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
AD5292BRUZ-100 | 製造中 | |
AD5292BRUZ-100-RL7 | 製造中 | |
AD5292BRUZ-20 | 製造中 | |
AD5292BRUZ-20-RL7 | 製造中 | |
AD5292BRUZ-50 | 製造中 | |
AD5292BRUZ-50-RL7 | 製造中 | |
1 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
AD5292BRUZ-100 | 製造中 | |
AD5292BRUZ-100-RL7 | 製造中 | |
AD5292BRUZ-20 | 製造中 | |
AD5292BRUZ-20-RL7 | 製造中 | |
AD5292BRUZ-50 | 製造中 | |
AD5292BRUZ-50-RL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 2
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?