MAX6126
製造中Ultra-High-Precision, Ultra-Low-Noise, Series Voltage Reference
Ultra-High-Precision, Ultra-Low-Noise, Series Voltage Reference Features 3ppm/°C (max) Temperature Coefficients and an Excellent ±0.02% (max) Initial Accuracy
- 製品モデル
- 44
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.54
製品の詳細
- Ultra-Low 1.3µVP-P Noise (0.1Hz to 10Hz, 2.048V Output)
- Ultra-Low 3ppm/°C (max) Temperature Coefficient
- ±0.02% (max) Initial Accuracy
- Wide (VOUT + 200mV) to 12.6V Supply Voltage Range
- Low 200mV (max) Dropout Voltage
- 380µA Quiescent Supply Current
- 10mA Sink/Source-Current Capability
- Stable with CLOAD = 0.1µF to 10µF
- Low 20ppm/1000hr Long-Term Stability
- 0.025Ω (max) Load Regulation
- 20µV/V (max) Line Regulation
- Force and Sense Outputs for Remote Sensing
The MAX6126 is an ultra-low-noise, high-precision, low-dropout voltage reference. This family of voltage references feature curvature-correction circuitry and high-stability, laser-trimmed, thin-film resistors that result in 3ppm/°C (max) temperature coefficients and an excellent ±0.02% (max) initial accuracy. The proprietary low-noise reference architecture produces a low flicker noise of 1.3µVP-P and wideband noise as low as 60nV/√Hz (2.048V output) without the increased supply current usually found in low-noise references. Improve wideband noise to 35nV/√Hz and AC power-supply rejection by adding a 0.1µF capacitor at the noise reduction pin. The MAX6126 series mode reference operates from a wide 2.7V to 12.6V supply voltage range and load-regulation specifications are guaranteed to be less than 0.025Ω for sink and source currents up to 10mA. These devices are available over the automotive temperature range of -40°C to +125°C.
The MAX6126 typically draws 380μA of supply current and is available in 2.048V, 2.500V, 2.800V, 3.000V, 3.300V, 3.600V, 4.096V, and 5.000V output voltages. The MAX6126 also feature dropout voltages as low as 200mV. Unlike conventional shunt-mode (two-terminal) references that waste supply current and require an external resistor, the MAX6126 offers supply current that is virtually independent of supply voltage and does not require an external resistor. The MAX6126 is stable with 0.1µF to 10µF of load capacitance.
The MAX6126 is available in the tiny 8-pin µMAX®, as well as 8-pin SO packages.
Applications
- Automated Test Equipment (ATE)
- Digital Voltmeters
- High-Accuracy Industrial and Process Control
- High-Accuracy Reference Standard
- High-Resolution A/D and D/A Converters
- Precision Current Sources
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 15
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 9
技術記事 10
サードパーティ・ソリューション 1
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 3, 2023 - 2361NA WAFER FAB |
||
MAX6126A21+ | 製造中 | |
MAX6126A21+T | 製造中 | |
MAX6126A25+ | 製造中 | |
MAX6126A25+T | 製造中 | |
MAX6126A41+ | 製造中 | |
MAX6126A41+T | 製造中 | |
MAX6126AASA21+ | 製造中 | |
MAX6126AASA21+T | 製造中 | |
MAX6126AASA25+ | 製造中 | |
MAX6126AASA25+T | 製造中 | |
MAX6126AASA41+ | 製造中 | |
MAX6126AASA41+T | 製造中 | |
MAX6126B21+ | 製造中 | |
MAX6126B21+T | 製造中 | |
MAX6126B25+ | 製造中 | |
MAX6126B25+T | 製造中 | |
MAX6126B41+ | 製造中 | |
MAX6126B41+T | 製造中 | |
MAX6126BASA21+ | 製造中 | |
MAX6126BASA21+T | 製造中 | |
MAX6126BASA25+ | 製造中 | |
MAX6126BASA25+T | 製造中 | |
MAX6126BASA41+ | 製造中 | |
MAX6126BASA41+T | 製造中 | |
MAX6126BASA41/V+ | 製造中 | |
MAX6126BASA41/V+T | 製造中 | |
1 17, 2018 - 1722G ASSEMBLY |
||
MAX6126A21+ | 製造中 | |
MAX6126A21+T | 製造中 | |
MAX6126A25+ | 製造中 | |
MAX6126A25+T | 製造中 | |
MAX6126A28+ | 製造中 | |
MAX6126A30+ | 製造中 | |
MAX6126A30+T | 製造中 | |
MAX6126A41+ | 製造中 | |
MAX6126A41+T | 製造中 | |
MAX6126A50+ | 製造中 | |
MAX6126A50+T | 製造中 | |
MAX6126B21+ | 製造中 | |
MAX6126B21+T | 製造中 | |
MAX6126B25+ | 製造中 | |
MAX6126B25+T | 製造中 | |
MAX6126B28+ | 製造中 | |
MAX6126B30+ | 製造中 | |
MAX6126B30+T | 製造中 | |
MAX6126B41+ | 製造中 | |
MAX6126B41+T | 製造中 | |
MAX6126B50+ | 製造中 | |
MAX6126B50+T | 製造中 | |
9 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
MAX6126A25+ | 製造中 | |
MAX6126A25+T | 製造中 | |
MAX6126A28+ | 製造中 | |
MAX6126A41+ | 製造中 | |
MAX6126A41+T | 製造中 | |
MAX6126A50+ | 製造中 | |
MAX6126A50+T | 製造中 | |
MAX6126B21+ | 製造中 | |
MAX6126B21+T | 製造中 | |
MAX6126B28+ | 製造中 | |
MAX6126B30+ | 製造中 | |
MAX6126B30+T | 製造中 | |
MAX6126B41+ | 製造中 | |
MAX6126B41+T | 製造中 | |
MAX6126B50+ | 製造中 | |
MAX6126B50+T | 製造中 | |
4 27, 2023 - 2361N1 WAFER FAB |
||
MAX6126A28+ | 製造中 | |
MAX6126A30+ | 製造中 | |
MAX6126A30+T | 製造中 | |
MAX6126A50+ | 製造中 | |
MAX6126A50+T | 製造中 | |
MAX6126AASA30+ | 製造中 | |
MAX6126AASA30+T | 製造中 | |
MAX6126AASA50+ | 製造中 | |
MAX6126AASA50+T | 製造中 | |
MAX6126B28+ | 製造中 | |
MAX6126B30+ | 製造中 | |
MAX6126B30+T | 製造中 | |
MAX6126B50+ | 製造中 | |
MAX6126B50+T | 製造中 | |
MAX6126BASA30+ | 製造中 | |
MAX6126BASA50+ | 製造中 | |
MAX6126BASA50+T | 製造中 | |
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX6126AASA21+ | 製造中 | |
MAX6126AASA21+T | 製造中 | |
MAX6126AASA25+ | 製造中 | |
MAX6126AASA25+T | 製造中 | |
MAX6126AASA30+ | 製造中 | |
MAX6126AASA30+T | 製造中 | |
MAX6126AASA41+ | 製造中 | |
MAX6126AASA41+T | 製造中 | |
MAX6126AASA50+ | 製造中 | |
MAX6126AASA50+T | 製造中 | |
MAX6126BASA30+ | 製造中 | |
MAX6126BASA41+ | 製造中 | |
MAX6126BASA41+T | 製造中 | |
5 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
MAX6126BASA21+ | 製造中 | |
MAX6126BASA21+T | 製造中 | |
MAX6126BASA25+ | 製造中 | |
MAX6126BASA25+T | 製造中 | |
MAX6126BASA50+ | 製造中 | |
MAX6126BASA50+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。