MAX1775
製造中PDA/パームトップコンピュータ用、デュアル出力ステップダウンDC-DCコンバータ
PDAおよびパームトップコンピュータ用デュアル出力ステップダウンコンバータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.33
製品の詳細
- デュアル高効率同期整流ステップダウンコンバータ
- メイン電源:
- 可変:+1.25V~+5.5V
- 負荷電流2A以上
- 最大効率95%
- コア電源:
- 可変1V~5V
- 内部スイッチ
- 最大負荷電流1.5A
- 最大効率92%
- デューティサイクル:100% (max)
- 最大スイッチング周波数:1.25MHz
- 入力電圧範囲:+2.7V~+28V
- 自己消費電流:170µA
- シャットダウン電流:5µA
- ディジタルソフトスタート
- 独立したシャットダウン入力
デュアルステップダウンDC-DCコンバータMAX1775は、PDA、サブノートブック、およびその他ハンドヘルド機器用完全パワーソリューション向けにメイン(+3.3V、2A以上)およびコア(+1.8V、最大1.5A)電源の両方を生成します。メイン出力は+1.25V~+5.5V、コア出力は1V~5Vの範囲で調整可能です。いずれのスイッチングコンバータも最大1.25MHzで動作するため外付部品が小さく、同期整流器を使用して最大95%の効率を達成します。更に、最大100%のデューティサイクルで動作するためドロップアウト電圧が低く、バッテリ寿命が延長されます。
MAX1775は+2.7V~+28Vの幅広い入力を受け付けるため、様々な汎用バッテリコンフィギュレーションおよびAC-DCアダプタと使用できます。また、パワーアップ時のバッテリ電流サージを低減するディジタルソフトスタートと、メインおよびコアコンバータに別々のシャットダウン入力を備えています。MAX1775は小型16ピンQSOPパッケージで提供されています。
MAX1775の評価キットを利用すると、設計時間を短縮できます。
アプリケーション
- ハンドヘルドコンピュータ
- インターネットアクセスタブレット
- PDA
- POS端末
- サブノートブック
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX1775EEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX1775EEE+T | 16-QSOP-150_MIL |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
PMIC(DC/DC、PowerPath、バッテリ・チャージャ) 1 | ||
MAX1774 | 製造中 | バックアップバッテリスイッチオーバ付き、デュアル、高効率、ステップダウンコンバータ |
評価用キット
リファレンス・デザイン
最新のディスカッション
max1775に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める