MAX11901

製造中

16ビット、1.6Msps、低電力、完全差動SAR ADC

高速で低電力の16ビットSAR ADC

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$18.22
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 高いDC/AC精度によってより良い測定品質を提供
    • 分解能:16ビット、ミッシングコードなし
    • INL ±0.5 LSBおよびDNL ±0.25 LSB (16ビットでの最大値)
    • SN比95.2dBおよび SINAD 95.0dB (fIN = 10kHz時)
    • THD:-115dB (fIN = 10kHz時)
  • 高サンプリングレートSARアーキテクチャによって高速セトリングおよびアクイジションを実現
    • スループット:1.6Msps、パイプライン遅延なし
  • 高集積によって設計を簡素化
    • リファレンスバッファ内蔵、VREF = 2.5V~3.6V
    • ユニポーラ差動アナログ入力範囲:±VREF
  • スケーラブルな超低電力によって消費電力を削減
    • 9mW (1.6Msps時)
  • 柔軟な低電圧電源によってコストを削減
    • アナログおよびデジタルコア電源:1.8V
    • デジタルインタフェース電源:1.5V~3.6V
    • REFVDDリファレンスバッファ電源:3.3V
  • 柔軟な、業界標準シリアルインタフェースと小型パッケージによって小型化
    • SPI/QSPI/MICROWIRE®/DSP対応
    • 20ピンTQFNパッケージ(4mm x 4mm)
MAX11901
16ビット、1.6Msps、低電力、完全差動SAR ADC
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
MAX11905EVKIT

MAX11900、MAX11901、MAX11902、MAX11903、MAX11904、およびMAX11905の評価キット

機能と利点

  • インタフェース用のペリフェラルモジュールおよびFMCコネクタ
  • FMCコネクタを介して75MHzのSPIクロックに対応
  • ペリフェラルモジュールコネクタを介して37.5MHzのSPIクロックに対応
  • 同期入力および同期出力によってコヒーレントサンプリングを実現
  • 入力バッファ実装(MAX9632)
  • +3.0Vリファレンス電圧実装(MAX6126)
  • Windows XP、Windows Vista、Windows 7、およびWindows 8/8.1対応ソフトウェア

製品詳細

MAX11905の評価キット(EVキット)は、リファレンスバッファ内蔵の20ビット、1.6Msps、シングルチャネル、完全差動SAR ADCのMAX11905を実証します。このEVキットは、 Xilinx® Zynq®-7000 SoC用のAvnet ZedBoard開発ボードからの通信を提供するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を備えています。

ZedBoardは、Windows XP®、Windows Vista®、Windows® 7、またはWindows 8/8.1対応のソフトウェアを使用してイーサネットケーブル経由でPCと通信します。

このEVキットには、MAX11905ETP+が実装されています。

ピンコンパチブルのMAX11900ETP+ (16ビット、1Msps)、MAX11901ETP+ (16ビット、1.6Msps)、MAX11902ETP+ (18ビット、1Msps)、MAX11903ETP+ (18ビット、1.6Msps)、およびMAX11904ETP+ (20ビット、1Msps)については、お問い合わせください。

アプリケーション

  • 自動試験装置
  • バッテリ駆動機器
  • データ収集システム
  • 医療用計測
  • プロセス制御および産業用オートメーション
  • テレコム
  • 試験および測定

MAX11905EVKIT
MAX11900、MAX11901、MAX11902、MAX11903、MAX11904、およびMAX11905の評価キット

リファレンス・デザイン

MAXREFDES38
MAXREFDES38#: ECT/EPT Current Fault Sensor

最新のディスカッション

MAX11901に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品