MAX765

製造中

-5V/-12V/-15Vまたは可変、高効率、IQ、DC-DCインバータ

内蔵パワーMOSFET、部品点数の削減および省スペースを実現

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.82
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 広範囲の負荷電流で高効率
  • 出力電流:250mA
  • 消費電流:120µA (max)
  • シャットダウン電流:5µA (max)
  • 入力電圧範囲:3V~16V
  • 出力電圧:-5V (MAX764)、-12V (MAX765)、-15V (MAX766)、または-1V~-16V可変
  • 電流制限PFM制御方式
  • スイッチング周波数:300kHz
  • 内部PチャネルパワーMOSFET
MAX765
-5V/-12V/-15Vまたは可変、高効率、IQ、DC-DCインバータ
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
PMIC(DC/DC、PowerPath、バッテリ・チャージャ) 1
MAX1774 製造中 バックアップバッテリスイッチオーバ付き、デュアル、高効率、ステップダウンコンバータ
反転レギュレータ 1
MAX774 製造中 -5V/-12V/-15Vまたは可変、高効率、低IQ、反転DC-DCコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX764EVKIT

MAX764、MAX765、MAX766の評価キット

機能と利点

  • -5V or Adjustable Output Voltage
  • Up to 250mA Output Current
  • 120µA Max Supply Current
  • 5µA Max Shutdown Current
  • 300kHz Switching Frequency
  • Internal Power MOSFET
  • 8-Pin SO Package
  • Surface-Mount Construction
  • Fully-Assembled and Tested

製品詳細

MAX764EVKIT
MAX764、MAX765、MAX766の評価キット

リファレンス・デザイン

MAXREFDES30
MAXREFDES30 Circuits from the Lab®

8-Channel Simultaneous-Sampling Analog Front End

機能と利点

  • High precision, 8-channel, simultaneous-sampling inputs
  • High-speed 250ksps sampling rate
  • High-accuracy 16-bit resolution
  • Device drivers
  • Example C source code
  • Configuration files for ZedBoard™ platform
  • FMC-compatible
MAXREFDES30
8-Channel Simultaneous-Sampling Analog Front End

最新のディスカッション

MAX765に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品