LTM4624

新規設計に推奨

14V入力、4A降圧DC/DC μModuleレギュレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 実装面積が1cm2(片面PCB)または0.5cm2(両面PCB)以内の完全なソリューション
  • 広い入力電圧範囲:4V~14V
  • 外部バイアス使用時の入力電圧は最小2.375V
  • 出力電圧範囲:0.6V~5.5V
  • 出力電流:4A(DC)、5A(ピーク値)
  • 全DC出力電圧誤差:±2%
  • 電流モード制御、高速トランジェント応答
  • 出力電圧トラッキング
  • 選択可能な不連続モード
  • パワーグッド・インジケータ
  • 過電圧保護、過電流保護、および過熱保護
  • 6.25mm × 6.25mm × 5.01mm BGAパッケージ
LTM4624
14V入力、4A降圧DC/DC μModuleレギュレータ
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
µModule 降圧レギュレータ 1
LTM4604A 製造中 トラッキング機能を備えた低電圧、4A DC/DC μModuleレギュレータ
複数出力降圧レギュレータ 1
LTM4644 新規設計に推奨 構成可能な4A出力アレイを備えたクワッドDC/DC μModuleレギュレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTM4624

LTpowerCAD 1


次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • LTM4624
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC1889A

LTM4624Y Demo Board | Buck μModule, 4V ≤ VIN ≤ 14V, VOUT = 0.6V to 5V @ 4A

製品詳細

Demonstration circuit 1889A features the LTM4624EY μModule regulator, a tiny high performance high efficiency step-down regulator. The LTM4624EY has an operating input voltage range of 4V to 14V and is able to provide an output current of up to 4A. The output voltage is programmable from 0.6V to 5V. The LTM4624EY is a complete DC-DC point of load regulator in a thermally enhanced 6.25mm × 6.25mm × 5.01mm BGA package requiring only a few input and output capacitors. Output voltage tracking is available through the TRACK/SS pin for supply rail sequencing. The LTM4624 datasheet must be read in conjunction with this demo manual for working on or modifying demo circuit 1889A.

DC1889A
LTM4624Y Demo Board | Buck μModule, 4V ≤ VIN ≤ 14V, VOUT = 0.6V to 5V @ 4A

リファレンス・デザイン

Stratix 10 GX Signal Integrity Development Kit
Stratix 10 GX Signal Integrity Development Kit Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with Intel PSG to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications.
  • The validated power solutions include uModules power products that address time and space constraints while delivering high efficiency, reliability, and low noise.
  • The actual power tree represents the best solution at time of design.
  • A recommended power tree has also been included to present the ideal solution at time of Stratix 10 GX SI development kit release. An updated alternate version of the power tree represents the latest solutions available from Analog Devices. For many applications, an intermediate rail is not ideal, so recommendations for an alternate power tree that allows for direct power conversion from 12V input is provided below.
DE1-SoC Dev Kit
Terasic DE1-SoC Development Kit Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
DC2352A - Top View
Xilinx Tested Power Solution for the Virtex UltraScale MGTs (Multi-Gigabit Transceivers) Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Kintex Ultrascale Plug In Card - Top View
Xilinx Tested Power Solution for the Kintex UltraScale MGTs (Multi-Gigabit Transceivers) Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Stratix 10 GX Signal Integrity Development Kit
Terasic DE1-SoC Development Kit
Xilinx Tested Power Solution for the Virtex UltraScale MGTs (Multi-Gigabit Transceivers)
Xilinx Tested Power Solution for the Kintex UltraScale MGTs (Multi-Gigabit Transceivers)

最新のディスカッション

最近表示した製品