LTM4604A

製造中

トラッキング機能を備えた低電圧、4A DC/DC μModuleレギュレータ

製品モデル
5
1Ku当たりの価格
最低価格:$10.00
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 完全な独立型電源
  • 全DC出力電圧誤差(–40°C~125°C):最大±1.75%
  • 広い入力電圧範囲:2.375V~5.5V
  • 出力電流:4A(DC)、5A(ピーク値)
  • 出力電圧範囲:0.8V~5V
  • 出力電圧トラッキング
  • UltraFastトランジェント応答
  • パワーグッド・インジケータ
  • 電流モード制御
  • 電流フォールドバック保護、並列/電流分担
  • 効率:最大95%
  • プログラム可能なソフトスタート
  • マイクロパワー・シャットダウン:IQ ≤ 7μA
  • 過熱保護
  • 9mm × 15mm × 2.32mmのLGAパッケージと9mm × 15mm × 3.42mmのBGAパッケージ
LTM4604A
トラッキング機能を備えた低電圧、4A DC/DC μModuleレギュレータ
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
µModule 降圧レギュレータ 1
LTM4624 新規設計に推奨 14V入力、4A降圧DC/DC μModuleレギュレータ
PowerPath、理想ダイオード(Ideal Diodes)、負荷スイッチ 1
LTC4370 新規設計に推奨 2電源ダイオードOR電流平衡コントローラ
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
複数出力降圧レギュレータ 1
LTC3880 新規設計に推奨 パワー・システム・マネージメントを搭載したデュアル出力PolyPhase 降圧DC/DCコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1392A

LTM4604AEV Demo Board | 2.375 ≤ VIN ≤ 5.5V, VOUT = 1.2V/1.5V/1.8V/2.5V/3.3V @ 4A

製品詳細

Demonstration circuit 1392A features the LTM4604AEV, the high efficiency, high density switch mode step-down μModule® regulator. The input voltage range is from 2.375V to 5.5V with a jumper selectable output voltage from 0.8V to 3.3V. The rated load current is 4A, while derating is necessary for certain VIN, VOUT and thermal conditions. By using the TRACK pin, the output can be set to coincidentally or ratiometrically track to another voltage rail.

DC1392A
LTM4604AEV Demo Board | 2.375 ≤ VIN ≤ 5.5V, VOUT = 1.2V/1.5V/1.8V/2.5V/3.3V @ 4A
DC1392A - Schematic

最新のディスカッション

ltm4604aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品