LTM4630-1
新規設計に推奨DC精度が0.8%でトランジェント精度が3%のデュアル18A/シングル36A μModuleレギュレータ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$42.44
製品の詳細
- 入力、負荷、温度の全範囲での全DC出力電圧誤差:最大±0.8%(LTM4630-1A)
- 最小出力容量でのトランジェント出力誤差:±3%
- デュアル18A出力またはシングル36A出力
- 入力電圧範囲:4.5V~15V、出力電圧範囲:0.6V~1.8V
- 差動リモート検出アンプ
- 電流モード制御/高速トランジェント応答
- 最大144Aの電流分担
- 16mm × 16mm × 5.01mm BGAパッケージ
LTM4630-1A/LTM4630-1Bは、デュアル18A出力またはシングル36A出力の降圧μModule®(マイクロモジュール)レギュレータで、その全DC出力誤差はそれぞれ±0.8%(LTM4630-1A)および±1.5%(LTM4630-1B)であり、トランジェント出力誤差は±3%です。スイッチング・コントローラ、パワーFET、インダクタ、および全ての支持部品がパッケージに搭載されています。外部補償によって高速トランジェント応答が可能になり、FPGA、ASIC、およびプロセッサに電力を供給する場合の出力容量を最小限に抑えることができます。同期化されたマルチフェーズの並列電流分担により、4つのLTM4630-1デバイスで最大144Aの電流を供給することができます。LTM4630-1は、16mm × 16mm × 5.01mmのBGAパッケージで供給されます。
概要 | Vout | |
LTM4630 | デュアル18A/シングル36A降圧DC/DCレギュレータ | 0.6V to 1.8V |
LTM4630-1 | DC精度が0.8%でトランジェント精度が3%のデュアル18A/シングル36A降圧DC/DCレギュレータ | 0.6V to 1.8V |
LTM4630A | Higher Light Load Efficiency | 0.6V to 5.3V |
アプリケーション
- FPGA、ASIC、マイクロプロセッサ・コアの電圧レギュレーション
- 情報、通信システム
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 6
プレス・リリース 1
製品セレクタ・カード 2
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTM4630EY-1A#PBF | 144-Lead BGA (16mm x 16mm x 5.01mm) | ||
LTM4630EY-1B#PBF | 144-Lead BGA (16mm x 16mm x 5.01mm) | ||
LTM4630IY-1A | 144-Lead BGA (16mm x 16mm x 5.01mm) | ||
LTM4630IY-1A#PBF | 144-Lead BGA (16mm x 16mm x 5.01mm) | ||
LTM4630IY-1B | 144-Lead BGA (16mm x 16mm x 5.01mm) | ||
LTM4630IY-1B#PBF | 144-Lead BGA (16mm x 16mm x 5.01mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 12, 2023 - 23_0218 LTM4630-1 Data Sheet Revision |
||
LTM4630EY-1A#PBF | 製造中 | |
LTM4630EY-1B#PBF | 製造中 | |
LTM4630IY-1A | 製造中 | |
LTM4630IY-1A#PBF | 製造中 | |
LTM4630IY-1B | 製造中 | |
LTM4630IY-1B#PBF | 製造中 | |
2 2, 2022 - 19_0164 Notification of qualification of a new mold compound for the LTM4630, LTM4630-1 µModule Regulator |
||
LTM4630EY-1A#PBF | 製造中 | |
LTM4630EY-1B#PBF | 製造中 | |
LTM4630IY-1A | 製造中 | |
LTM4630IY-1A#PBF | 製造中 | |
LTM4630IY-1B | 製造中 | |
LTM4630IY-1B#PBF | 製造中 | |
7 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTM4630EY-1A#PBF | 製造中 | |
LTM4630EY-1B#PBF | 製造中 | |
LTM4630IY-1A | 製造中 | |
LTM4630IY-1A#PBF | 製造中 | |
LTM4630IY-1B | 製造中 | |
LTM4630IY-1B#PBF | 製造中 | |
2 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
LTM4630EY-1A#PBF | 製造中 | |
LTM4630EY-1B#PBF | 製造中 | |
LTM4630IY-1A | 製造中 | |
LTM4630IY-1A#PBF | 製造中 | |
LTM4630IY-1B | 製造中 | |
LTM4630IY-1B#PBF | 製造中 | |
2 5, 2020 - 20_0127 Supplier Material Change for µModule |
||
LTM4630EY-1A#PBF | 製造中 | |
LTM4630EY-1B#PBF | 製造中 | |
LTM4630IY-1A | 製造中 | |
LTM4630IY-1A#PBF | 製造中 | |
LTM4630IY-1B | 製造中 | |
LTM4630IY-1B#PBF | 製造中 | |
7 25, 2019 - 19_0115 Notification of Additional Assembly Location, ASE Korea for LTM4630 and LTM4630A |
||
LTM4630EY-1A#PBF | 製造中 | |
LTM4630EY-1B#PBF | 製造中 | |
LTM4630IY-1A | 製造中 | |
LTM4630IY-1A#PBF | 製造中 | |
LTM4630IY-1B | 製造中 | |
LTM4630IY-1B#PBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LTM4630-1 - ?Module Regulators
- LTM4630-1 Demo Circuit - High Efficiency Single 36A Step-Down Regulator (4.5-15V to 1V @ 36A)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTM4630
- LTM4630-1
- LTM4630A
LTpowerCAD 3
- LTM4630-1 Project - PolyPhase Step-Down μModule Regulator (4.5-15V to 1V @ 70A)
- LTM4630-1 Project - Dual Step-Down μModule Regulator (4.5-15V to 1.5V @ 18A & 1V @ 18A)
- LTM4630-1 Project - PolyPhase Step-Down μModule Regulator (4.5-15V to 1V @ 36A)
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LTM4630
- LTM4630-1
- LTM4630A
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。
評価用キット
リファレンス・デザイン
最新のディスカッション
LTM4630-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める