MAX17501

量产

60V、500mA、超小尺寸、高效率、同步降压DC-DC转换器

内置FET、60V同步整流buck转换器,支持高效设计

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 无需外部元件,降低总体成本
    • 无需肖特基同步即可保持高效、低成本工作
    • 内部补偿,实现超小尺寸布局
    • 全陶瓷电容设计
  • 减少DC/DC稳压器库存清单
    • 4.5V至60V较宽的工作电压范围
    • 0.9V至92%VIN输出电压
    • 整个温度范围内可提供高达500mA电流
    • 600kHz和300kHz开关频率选择
    • 提供10引脚、3mm × 2mm TDFN封装
  • 降低功耗
    • 峰值效率高于90%
    • PFM具有高效的轻负荷
    • 关断电流 = 0.9µA (典型值)
  • 在恶劣工业环境下仍可靠工作
    • 打嗝模式限流和自动重启
    • 内置输出电压监测(开漏/RESET引脚)
    • 电阻可编程EN/UVLO门限
    • 可调软启动和预偏置上电
    • -40°C至+125°C工业温度范围
MAX17501
60V、500mA、超小尺寸、高效率、同步降压DC-DC转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
内部电源开关降压稳压器 5
MAX5033 量产 500mA、76V、高效率、MAXPower降压型DC-DC转换器
MAX5035 量产 1A、76V、高效MAXPower降压型DC-DC转换器
MAX15062 量产 60V、300mA、超小尺寸、高效、同步降压型DC-DC转换器
MAX17502 量产 60V、1A、超小尺寸、高效率、同步降压DC-DC转换器
MAX17503 量产 4.5V-60V、2.5A、高效、同步降压型DC-DC转换器,带内部补偿
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

SIMPLIS Models 2


评估套件

MAX17501ATEVKIT

MAX17501A和MAX17501E评估板

特性和优点

  • 工作在4.5V至60V输入电源
  • 3.3V固定输出电压
  • 500mA输出电流
  • 600kHz开关频率
  • 使能/UVLO输入
  • 电阻可编程UVLO门限
  • 漏极开路/RESET输出
  • 过流、高温保护
  • PFM/PWM (MAX17501A EV Kit)
  • PWM (MAX17501E EV Kit)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完备安装并经过测试
  • 产品详情

    MAX17501A/MAX17501E评估板(EV kits)提供经过验证的设计,用于评估MAX17501A/MAX17501E高效、高压、同步整流的降压型DC-DC转换器,评估板采用这些器件从4.5V至60V输入电源产生固定3.3V、负载电流高达500mA的输出。MAX17501A支持PFM控制架构;MAX17501E则采用强制PWM控制架构,在任何负载和输入电压条件下,工作在固定开关频率。

    应用

    • 汽车
    • 基站、VOIP、电信
    • 电池供电设备
    • 通用负载点电源
    • 家庭影院
    • HVAC与楼宇控制
    • 工业过程控制

    MAX17501HTEVKIT

    MAX17501H评估板

    特性和优点

    • 工作在4.5V至60V输入电源
    • 2.5V输出电压
    • 500mA输出电流
    • 300kHz开关频率
    • 使能/UVLO输入
    • 电阻可编程UVLO门限
    • 漏极开路/RESET输出
    • 过流、高温保护
    • 经过验证的PCB布局
    • 完备安装并经过测试

    产品详情

    MAX17501H评估板提供经过验证的设计,用于评估MAX17501H高效、高压、同步整流的降压型DC-DC转换器,采用TDFN封装。评估板采用MAX17501H从4.5V至60V输入电源产生2.5V、负载电流高达500mA的输出。MAX17501H采用强制PWM控制架构,在任何负载和输入电压条件下,工作在固定开关频率。

    应用

    • 汽车
    • 基站、VOIP、电信
    • 电池供电设备
    • 通用负载点电源
    • 家庭影院
    • HVAC与楼宇控制
    • 工业过程控制

    MAX17501GTEVKITE

    采用TDFN封装的MAX17501评估套件

    特性和优点

    • 采用6.5V至60V输入电源供电
    • 可编程的5V输出电压、500mA负载电流
    • 600kHz开关频率
    • 使能/UVLO输入
    • 电阻可编程UVLO阈值
    • 开漏低电平有效RESET输出
    • 过流和过温保护
    • 经过验证的PCB布局
    • 装配完成且经过测试
    • 符合CISPR22 (EN55022) B类传导和电磁辐射骚扰相关要求

    产品详情

    MAX17501GTEVKITE#设计可靠,用于评估采用TDFN封装的MAX17501G高效、高压、同步降压型DC-DC转换器。该评估套件产生5V输出,负载电流高达500mA,输入电源电压为6.5V至60V。该评估套件的固定开关频率为600kHz,可实现理想的效率和元件尺寸,同时采用强制PWM控制方案,可在所有负载和线路条件下提供恒定的开关工作频率。该评估套件还提供了一个针对传导、辐射EMI和热性能进行了优化的典型布局示例。有关该IC优势和特性的更多详细信息,请参考MAX17501数据手册。

     

    应用

    • 基站、VOIP、电信
    • 电池供电设备
    • 通用负载点
    • 家庭影院
    • HVAC和楼宇控制
    • 工业过程控制

    MAX17501FTEVKIT

    MAX17501B和MAX17501F评估板

    特性和优点

    • 工作在6V至60V输入电源
    • 5V固定输出电压
    • 500mA输出电流
    • 600kHz开关频率
    • 使能/UVLO输入
    • 电阻可编程UVLO门限
    • 漏极开路/RESET输出
    • 过流、高温保护
    • PFM/PWM (MAX17501B EV Kit)
    • PWM (MAX17501F EV Kit)
    • 经过验证的PCB布局
    • 完备安装并经过测试

    产品详情

    MAX17501B/MAX17501F评估板(EV kits)提供经过验证的设计,用于评估MAX17501B/MAX17501F高效、高压、同步整流的降压型DC-DC转换器,评估板采用这些器件从6V至60V输入电源产生固定5V、负载电流高达500mA的输出。MAX17501B支持PFM控制架构;MAX17501F则采用强制PWM控制架构,在任何负载和输入电压条件下,工作在固定开关频率。

    应用

    • 汽车
    • 基站、VOIP、电信
    • 电池供电设备
    • 通用负载点电源
    • 家庭影院
    • HVAC与楼宇控制
    • 工业过程控制

    MAX17501BTEVKIT

    MAX17501B和MAX17501F评估板

    特性和优点

    • 工作在6V至60V输入电源
    • 5V固定输出电压
    • 500mA输出电流
    • 600kHz开关频率
    • 使能/UVLO输入
    • 电阻可编程UVLO门限
    • 漏极开路/RESET输出
    • 过流、高温保护
    • PFM/PWM (MAX17501B EV Kit)
    • PWM (MAX17501F EV Kit)
    • 经过验证的PCB布局
    • 完备安装并经过测试

    产品详情

    MAX17501B/MAX17501F评估板(EV kits)提供经过验证的设计,用于评估MAX17501B/MAX17501F高效、高压、同步整流的降压型DC-DC转换器,评估板采用这些器件从6V至60V输入电源产生固定5V、负载电流高达500mA的输出。MAX17501B支持PFM控制架构;MAX17501F则采用强制PWM控制架构,在任何负载和输入电压条件下,工作在固定开关频率。

    应用

    • 汽车
    • 基站、VOIP、电信
    • 电池供电设备
    • 通用负载点电源
    • 家庭影院
    • HVAC与楼宇控制
    • 工业过程控制

    MAX17501ETEVKIT

    MAX17501A和MAX17501E评估板

    特性和优点

  • 工作在4.5V至60V输入电源
  • 3.3V固定输出电压
  • 500mA输出电流
  • 600kHz开关频率
  • 使能/UVLO输入
  • 电阻可编程UVLO门限
  • 漏极开路/RESET输出
  • 过流、高温保护
  • PFM/PWM (MAX17501A EV Kit)
  • PWM (MAX17501E EV Kit)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完备安装并经过测试
  • 产品详情

    MAX17501A/MAX17501E评估板(EV kits)提供经过验证的设计,用于评估MAX17501A/MAX17501E高效、高压、同步整流的降压型DC-DC转换器,评估板采用这些器件从4.5V至60V输入电源产生固定3.3V、负载电流高达500mA的输出。MAX17501A支持PFM控制架构;MAX17501E则采用强制PWM控制架构,在任何负载和输入电压条件下,工作在固定开关频率。

    应用

    • 汽车
    • 基站、VOIP、电信
    • 电池供电设备
    • 通用负载点电源
    • 家庭影院
    • HVAC与楼宇控制
    • 工业过程控制

    MAX17501GTEVKIT

    MAX17501G评估板

    特性和优点

    • 工作在14V至60V输入电源
    • 12V输出电压
    • 500mA输出电流
    • 600kHz开关频率
    • 使能/UVLO输入
    • 电阻可编程UVLO门限
    • 漏极开路/RESET输出
    • 过流、高温保护
    • 经过验证的PCB布局
    • 完备安装并经过测试

    产品详情

    MAX17501G评估板提供经过验证的设计,用于评估MAX17501G高效、高压、同步整流的降压型DC-DC转换器,采用TDFN封装。评估板从14V至60V输入电源产生固定12V、负载电流高达500mA的输出。评估板工作在600kHz固定频率,有效效率和元件尺寸。评估板采用强制PWM控制架构,在任何负载和输入电压条件下,工作在固定开关频率。

    应用

    • 汽车
    • 基站、VOIP、电信
    • 电池供电设备
    • 通用负载点电源
    • 家庭影院
    • HVAC与楼宇控制
    • 工业过程控制

    MAX17501ATEVKIT
    MAX17501A和MAX17501E评估板
    MAX17501HTEVKIT
    MAX17501H评估板
    MAX17501GTEVKITE
    采用TDFN封装的MAX17501评估套件
    MAX17501FTEVKIT
    MAX17501B和MAX17501F评估板
    MAX17501BTEVKIT
    MAX17501B和MAX17501F评估板
    MAX17501ETEVKIT
    MAX17501A和MAX17501E评估板
    MAX17501GTEVKIT
    MAX17501G评估板

    参考电路

    MAXREFDES89
    MAXREFDES89 参考设计

    MAX14871 Full-Bridge DC Motor Driver mbed Shield

    特性和优点

    特征

    • 7V至36V电源电压范围
    • 板载DC-DC转换器,为mbed电路板提供VIN
    • 提供mbed库文件
    • 2A (最大值)电流调节限值/电机驱动器
    • 提供四片电机驱动器
    • Arduino平台规格

    竞争优势

    • 安全:25%纹波电流调节;灵活:较宽电源电压范围
    • 低RON节省功耗
    • 可靠:GND/VCC短路保护

    应用

    • 工业自动化
    • 打印机扫描仪
    • 自动售货机和游戏机
    • 机器人

    MAXREFDES1274
    MAXREFDES1274 参考设计

    5V, 500mA Buck Converter using the MAX17501F

    特性和优点

    • Ultra-Compact Layout (31.52mm2 Footprint Size)
    • Wide Input Voltage Range of 6.5V to 60V
    • 500mA Output Current
    • 5V Output Voltage
    • 600kHz Switching Frequency
    • Adjustable Soft-Start Time (SS)
    • Enable/Undervoltage Lockout (EN/UVLO)
    • Open-Drain Reset Output Functionality
    • Peak-Current-Mode Control with Pulse-Width Modulation (PWM)
    MAXREFDES1180
    MAXREFDES1180 参考设计

    -12V/100mA, Negative Output Power Supply Using the MAX17501

    特性和优点

    • No Schottky-synchronous operation for high efficiency and reduced cost
    • Ultra-compact layout
    • All-ceramic capacitors
    • Reduces power dissipation
    MAXREFDES46
    MAXREFDES46 参考设计

    4-Channel Analog Input/Output

    特性和优点

    Features

    • Programmable high-accuracy current/voltage output
    • High accuracy
    • ±10V, 0 to 10V, and 4–20mA Inputs
    • Current output drives 0 to 1kΩ
    • Voltage output drives loads down to 1kΩ
    • Extensive error reporting
    • Isolated power and data
    • Device drivers
    • Example C source code

    Competitive Advantages

    • Flexibility
    • System safety
    • Small solution size

    Applications

    • PLCs
    • DCS
    • Distributed I/Os
    • Embedded systems
    • Industrial control and automation
    MAXREFDES75
    MAXREFDES75 参考设计

    MAXREFDES75#:集成16位DAC的24位电子秤,提供0至10V输出

    特性和优点

    • 比例测量或与高精度电压基准进行比较测量
    • 用户可编程传感器(负载单元)的失调和增益校准
    • 用户可编程DAC的失调和增益校准
    • 用户可编程电压输出范围映射
    MAXREFDES1181
    MAXREFDES1181 参考设计

    -5V/150mA, Negative Output Power Supply Using the MAX17501

    特性和优点

  • No Schottky-Synchronous Operation for High Efficiency and Reduced Cost
  • Ultra-Compact Layout
  • All-Ceramic Capacitors
  • Reduces Power Dissipation
  • MAXREFDES89
    MAX14871 Full-Bridge DC Motor Driver mbed Shield
    MAXREFDES1274
    5V, 500mA Buck Converter using the MAX17501F
    MAXREFDES1180
    -12V/100mA, Negative Output Power Supply Using the MAX17501
    MAXREFDES46
    4-Channel Analog Input/Output
    MAXREFDES75
    MAXREFDES75#:集成16位DAC的24位电子秤,提供0至10V输出
    MAXREFDES1181
    -5V/150mA, Negative Output Power Supply Using the MAX17501

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17501的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览