MAX4704

量产

低电压、60Ω、4:1模拟多路复用器,QFN封装

低电压、60Ω、微型QFN封装的4:1复用器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 3mm x 3mm 12引脚QFN封装
  • 确保导通电阻:
    • 60Ω (最大) (+2.7V电源)
    • 40Ω (最大) (+5V电源)
  • 确保通道间匹配度为:3Ω (最大)
  • 确保整个信号范围内平坦度为:5Ω (最大)
  • 确保低漏电流:
    • +25°C时100pA (最大)
  • 开关时间: tON = 60ns, tOFF = 20ns
  • +1.8V至+5.5V单电源供电
  • 可处理满摆幅信号
  • -3dB带宽:> 200MHz
  • 低串扰:-90dB (1MHz)
  • 高关断隔离:-85dB (1MHz)
  • 电荷注入低于3pC
  • THD:0.02%
  • 兼容于+1.8V CMOS逻辑电平
MAX4704
低电压、60Ω、4:1模拟多路复用器,QFN封装
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
模拟开关与多路复用器 1
MAX4524 量产 低电压、单电源多路复用器及开关
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

参考电路

MAXREFDES89
MAXREFDES89 参考设计

MAX14871 Full-Bridge DC Motor Driver mbed Shield

特性和优点

特征

  • 7V至36V电源电压范围
  • 板载DC-DC转换器,为mbed电路板提供VIN
  • 提供mbed库文件
  • 2A (最大值)电流调节限值/电机驱动器
  • 提供四片电机驱动器
  • Arduino平台规格

竞争优势

  • 安全:25%纹波电流调节;灵活:较宽电源电压范围
  • 低RON节省功耗
  • 可靠:GND/VCC短路保护

应用

  • 工业自动化
  • 打印机扫描仪
  • 自动售货机和游戏机
  • 机器人

MAXREFDES1154
MAXREFDES1154 参考设计

使用MAX11410的可配置4通道RTD/TC测量系统

特性和优点

  • 高精度测量
  • 四个通道
  • 每个通道均可配置为RTD或TC输入
  • 支持2线和3线RTD
  • 支持所有类型的热电偶
  • 热电偶带RTD,用于冷端补偿
  • 传感器开路检测
  • 24V输入保护
  • 隔离电源和数据
  • 板级校准
MAXREFDES89
MAX14871 Full-Bridge DC Motor Driver mbed Shield
MAXREFDES1154
使用MAX11410的可配置4通道RTD/TC测量系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4704的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览