MAX5035

量产

1A、76V、高效MAXPower降压型DC-DC转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽输入电压范围:7.5V至76V
  • 固定(3.3V、5V、12V)和可调(1.25V至13.2V)版本
  • 1A输出电流
  • 效率高达94%
  • 片上0.4Ω高边DMOS FET
  • 空载静态电流为350µA;关断电流为10µA
  • 内部频率补偿
  • 125kHz固定开关频率
  • 热关断和短路电流限制
  • 8引脚SO和PDIP封装
MAX5035
1A、76V、高效MAXPower降压型DC-DC转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
内部电源开关降压稳压器 1
MAX5033 量产 500mA、76V、高效率、MAXPower降压型DC-DC转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX5035EVKIT

MAX5035评估板

特性和优点

  • 8V至76V输入电压范围
  • 5V、高达1A输出
  • 92%的效率
  • 可通过电阻分压器调整输出电压
  • 空载静态电流:
    • VIN = 76V时794µA
    • VIN = 42V时582µA
    • VIN = 12V时392µA
  • 125kHz开关频率
  • 自动跳脉冲模式
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX5035评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表贴印刷板(PCB),包含一个降压型DC-DC开关稳压电源。电路使用MAX5035可调转换器,配置为输出5V电压,可提供高达1A电流。转换器工作于8V至76V宽输入范围。

MAX5035 MAXPower IC内置高边开关,具有自动跳脉冲工作模式。MAX5035评估板可演示其低静态电流和高达92%的效率。MAX5035 MAXPower IC的开关频率为125kHz。

警告:MAX5035评估板设计为高压工作。该评估板以及与评估板相连的设备上都有高压。用户为评估板或与评估板连接的电源上电时,必须小心谨慎并遵守操作高压电气设备的相应安全规程。

在严重故障或失效条件下,该评估板功耗很大,并可能导致某个元件或元件碎片以高速度弹出。小心操作该评估板,以避免可能的人身伤害。

应用

  • 消费类电子
  • 分布式电源
  • 工业

MAX5035EVKIT
MAX5035评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5035的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览