MAX16910

量产

200mA、汽车、超低静态电流、线性稳压器

200mA汽车线性稳压器非常适合低静态电流、不间断应用

产品模型
32
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 帮助系统设计人员满足100μA静态电流的严格模块要求
    • 低静态电流:20µA
    • 高达200mA的输出电流能力
    • 用户可选输出电压(+3.3V或+5V固定,通过外部电阻分压器的可调范围:+1.5V至+11V)
  • 小型输出电容可减少电路板空间并降低BOM成本
    • 采用4.7µF输出电容便可稳定工作
  • 具有可调延迟的准确低电平有效RESET输出无需单独的复位IC
    • 具有可调延迟的开漏低电平有效RESET输出
    • 固定复位阈值选项:87.5%或92.5%
  • 在冷启动条件下工作
    • 200mA时低压差电压为280mV
    • +3.5V至+30V宽输入电压范围,+45V容差
  • 在汽车环境中性能稳定
    • 热保护和短路保护
    • 高压使能输入(+45V)
    • 工作温度范围:-40°C至+125°C
    • 符合汽车应用标准
MAX16910
200mA、汽车、超低静态电流、线性稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX15006 不推荐用于新设计 40V、超低静态电流线性稳压器,6引脚TDFN/8引脚SO封装
正线性稳压器(LDO) 2
MAX15007 量产 40V、超低静态电流线性稳压器,6引脚TDFN/8引脚SO封装
MAX25210 量产 汽车超低静态电流线性稳压器系列
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX16910C9EVKIT

MAX16910C评估板

特性和优点

  • 3.5V至30V输入电压范围
  • 可配置成3.3V或5V输出电压
  • 电阻PCB焊盘用于调整输出电压(1.5V至11V)
  • 提供高达200mA的输出电流
  • 输出200mA时,压差280mV
  • /RESET电源就绪输出
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX16910C9评估板(EV kit)是完全装配并经过测试的电路板,用于评估MAX16910C低压差(LDO)线性稳压器。评估板电路可以配置成固定输出电压(3.3V或5V)或可调输出电压,提供高达200mA的输出电流。评估板采用3.5V至30V单电源供电。
评估板安装了MAX16910CASA9,具有92.5%输出电压复位门限。评估板也可用于评估MAX16910CASA8 IC,具有87%输出电压复位门限。

应用

  • 汽车
  • 工业
  • 电信

MAX16910C9EVKIT
MAX16910C评估板

参考电路

MAXREFDES1154
MAXREFDES1154 参考设计

使用MAX11410的可配置4通道RTD/TC测量系统

特性和优点

  • 高精度测量
  • 四个通道
  • 每个通道均可配置为RTD或TC输入
  • 支持2线和3线RTD
  • 支持所有类型的热电偶
  • 热电偶带RTD,用于冷端补偿
  • 传感器开路检测
  • 24V输入保护
  • 隔离电源和数据
  • 板级校准
MAXREFDES38
MAXREFDES38 参考设计

MAXREFDES38#: ECT/EPT Current Fault Sensor

特性和优点

  • High accuracy
  • Low power
  • Accepts 3VP-P single-ended signal or 6VP-P differential signal
  • Optimized layout and size
  • Device drivers
  • Example C source code
  • Test data
MAXREFDES75
MAXREFDES75 参考设计

MAXREFDES75#:集成16位DAC的24位电子秤,提供0至10V输出

特性和优点

  • 比例测量或与高精度电压基准进行比较测量
  • 用户可编程传感器(负载单元)的失调和增益校准
  • 用户可编程DAC的失调和增益校准
  • 用户可编程电压输出范围映射
MAXREFDES1154
使用MAX11410的可配置4通道RTD/TC测量系统
MAXREFDES38
MAXREFDES38#: ECT/EPT Current Fault Sensor
MAXREFDES75
MAXREFDES75#:集成16位DAC的24位电子秤,提供0至10V输出

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16910的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览