MAX4617
量产高速、低电压、CMOS模拟多路复用器/开关
- 产品模型
- 9
Viewing:
产品详情
- 快速开关时间
- 15ns tON
- 10ns tOFF
- 与工业标准74HC4051/74HC4052/74HC4053和MAX4581/MAX4582/MAX4583引脚兼容
- 导通电阻符合规格
- 10Ω(最大值,+5V电源)
- 20Ω(最大值,+3V电源)
- 确保通道间导通电阻匹配:1Ω(+5V单电源)
- 支持低关断漏电流:+25°C时为1nA
- 支持低导通漏电流:+25°C时为1nA
- +2V至+5.5V单电源供电
- TTL/CMOS逻辑兼容
- 低串扰:< -96dB
- 高关断隔离度:< -93dB
- 低失真:< 0.017% (600Ω)
MAX4617/MAX4618/MAX4619均为高速、低压、CMOS模拟IC,配置为一个8通道多路复用器(MAX4617)、两个4通道多路复用器(MAX4618)和三个单刀/双掷(SPDT)开关(MAX4619)。
这些CMOS器件可以采用+2V至+5.5V单电源连续工作。每个开关均可处理轨到轨模拟信号。TA = +25°C时关断漏电流仅为1nA,TA = +85°C时为10nA。
所有数字输入的逻辑阈值为0.8V至2.4V,确保采用+5V单电源时TTL/CMOS逻辑兼容。
应用
- 音频/视频信号路由
- 电池供电应用
- 通信系统
- 低压数据采集
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4617CPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX4617CSE+ | 16-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX4617CSE+T | 16-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX4617CUE+ | 16-TSSOP_4.4-4.4_MM | ||
MAX4617CUE+T | 16-TSSOP_4.4-4.4_MM | ||
MAX4617ESE+ | 16-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX4617ESE+T | 16-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX4617EUE+ | 16-TSSOP_4.4-4.4_MM | ||
MAX4617EUE+T | 16-TSSOP_4.4-4.4_MM |
这是最新版本的数据手册
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max4617的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论