MAX25210

量产

汽车超低静态电流线性稳压器系列

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 帮助系统设计人员满足100μA静态电流的严格模块要求
    • 低静态电流:10µA
    • 高达300mA的输出电流能力(300mA、200mA、100mA和50mA版本)
    • 用户可选输出电压(+3.3V或+5V固定,通过外部电阻分压器的可调范围:+0.6V至+11V)
  • 小型输出电容可减少电路板空间并降低BOM成本
    • 采用2.2µF输出电容便可稳定工作
  • 具有可调延迟的准确低电平有效RESET输出无需单独的复位IC
    • 具有可调延迟的开漏低电平有效RESET输出
    • 固定复位阈值选项:87.5%或93.5%
  • 在冷启动条件下工作
    • 200mA时低压差电压为280mV
    • +3.5V至+30V宽输入电压范围,+40V容差
  • 在汽车环境中性能稳定
    • 热保护和短路保护
    • 高压使能输入(+40V)
    • 工作温度范围:-40°C至+125°C
    • 符合汽车标准AEC-Q100
MAX25210
汽车超低静态电流线性稳压器系列
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX25210EVKIT

MAX25210评估套件

特性和优点

  • 帮助系统设计人员满足100µA静态电流的严格模块要求
  • 低静态电流:10µA
  • 300mA输出电流能力(300mA、200mA、100mA和50mA版本)
  • 用户可选输出电压(3.3V或5V固定,通过外部电阻分压器的可调范围:0.6V至11V)
  • 小型输出电容可减少电路板空间并降低BOM成本
  • 采用2.2µF输出电容便可稳定工作
  • 具有可调延迟的准确低电平有效RESET输出无需单独的复位IC
  • 具有可调延迟的开漏低电平有效RESET输出
  • 固定复位阈值选项:87.5%或93.5%
  • 在冷启动条件下工作
  • 200mA时低压差电压为280mV
  • 3.5V至36V宽输入电压范围,40V负载突降容限
  • 在汽车环境中性能稳定
  • 热保护和短路保护
  • 高压使能输入(40V负载突降容限)
  • 工作温度范围:-40°C至+125°C
  • 符合汽车标准AEC-Q100

产品详情

MAX25210超低静态电流、高压线性稳压器系列非常适合用于汽车和电池供电系统。该器件采用3.5V至36V输入电压供电,提供高达300mA的负载电流,空载时的静态电流消耗仅为10µA(典型值)。该器件在关断时的电流消耗仅为1.6µA。输入具有40V瞬态耐受能力,可在负载突降条件下工作。MAX25210评估套件可配置为固定输出电压(3.3V或5V)或使用外部电阻分压器配置为可调输出电压。

MAX25210具有开漏、低电平有效RESET输出,提供输出电压的93.5%和87.5%作为固定阈值。输出电压超过其阈值后,低电平有效RESET输出将在60μs的固定周期内保持低电平。可以通过外部电容来延长低电平有效RESET延迟。

MAX25210包括使能输入、短路保护和热关断。MAX25210在-40°C至+125°C汽车级温度范围内工作。

这些稳压器采用节省空间、散热增强型3mm x 3mm、8引脚TDFN、2mm x 2mm、8引脚TDFN和5mm x 4mm、8引脚SO封装。

 

应用

  • 始终开启的汽车模块
  • 汽车音响主机
  • 车载信息娱乐系统
  • 汽车远程信息系统
  • 仪器群集

MAX25210EVKIT
MAX25210评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX25210的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览