LTC3603
製造中2.5A、15V、モノリシック同期整流式降圧レギュレータ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.89
製品の詳細
- 広い入力電圧範囲:4.5V~15V
- 出力電流:2.5A
- 低RDS(ON)の内部スイッチ:45mΩと85mΩ
- プログラム可能な周波数:300kHz~3MHz
- 低消費電流:75μA
- ±1%精度の0.6Vリファレンスにより、高精度の低出力電圧が可能
- 最大99%のデューティ・サイクル
- 調整可能なBurst Mode®クランプ
- 外部クロックに同期可能
- パワーグッド出力電圧モニタ
- 過温度保護
- 過電圧保護
- 熱特性が改善された16ピンMSOPおよび4mm×4mm QFNパッケージ
LTC3603は、固定周波数電流モード・アーキテクチャを採用した、高効率モノリシック同期整流式降圧DC/DCコンバータです。 4.5V~15Vの入力電圧範囲で動作し、最大2.5Aの出力電流で0.6V~14.5Vの調整可能な安定化出力電圧を供給します。オン抵抗が45mΩの同期パワースイッチを内蔵しているので、効率が向上し、外付けショットキー・ダイオードが不要です。スイッチング周波数は外付け抵抗で設定されますが、外部クロックに同期させることも可能です。OPTI-LOOP®補償機能を備えているので、広範な負荷および出力コンデンサに対して過渡応答を最適化できます。
LTC3603はBurst Mode動作と強制連続動作のいずれかに設定できます。Burst Mode動作は軽負荷時に最大効率を達成し、強制連続動作はノイズとRF干渉を低減します。Burst Mode動作では、バースト・クランプ・レベルを外部制御することにより、アプリケーションの要求に応じて出力電圧リップルを調整することができます。
アプリケーション
- ポイントオブロード電源
- 携帯型計測器
- 通信インフラストラクチャ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3603EMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3603EMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3603EUF#PBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3603EUF#TRPBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3603IMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3603IMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3603IUF#PBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3603IUF#TRPBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LTC3603EMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3603EMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3603EUF#PBF | 製造中 | |
LTC3603EUF#TRPBF | 製造中 | |
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LTC3603EMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3603EMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3603IMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3603IMSE#TRPBF | 製造中 | |
2 4, 2020 - 20_0132 Laser Top Mark for 16-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC3603EMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3603EMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3603IMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3603IMSE#TRPBF | 製造中 | |
2 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
LTC3603EUF#PBF | 製造中 | |
LTC3603EUF#TRPBF | 製造中 | |
LTC3603IUF#PBF | 製造中 | |
LTC3603IUF#TRPBF | 製造中 | |
4 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LTC3603IMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3603IMSE#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
シリコン発振器 1 | ||
LTC6909 | 製造中 | スペクトル拡散変調付き、1~8 出力、マルチフェーズ・シリコン発振器 |
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1 | ||
LTC2974 | 新規設計に推奨 | 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ |
デュアル電源モニタ 1 | ||
LTC2960 | 新規設計に推奨 | 36Vナノ電流2入力電圧モニタ |
低消費電力コンパレータ 1 | ||
LTC1540 | 製造中 | リファレンス付きナノパワー・コンパレータ |
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
LTC3604 | 製造中 | 2.5A、15Vモノリシック同期整流式降圧レギュレータ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3603
LTpowerCAD 2
- LTC3603 Project - 2.5A, 15V Monolithic Buck Regulator (4.5-15V to 3.3V @ 2.5A)
- LTC3603 Project - 2.5A, 15V Monolithic Buck Regulator (4.5-15V to 3.3V @ 2.5A)
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LTC3603
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。