LT3509

製造中

デュアル36V、700mA降圧レギュレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • パワースイッチを内蔵した2個の700mAスイッチング・レギュレータ
  • 広い動作範囲:3.6V~36V
  • 過電圧ロックアウトにより、60Vまでの電源過渡に対してデバイスを保護
  • 短絡に対する耐性
  • 低損失電圧:最大95%のデューティサイクル
  • 調整可能な300kHz~2.2MHzのスイッチング周波数:全範囲で同期可能
  • 小型のインダクタとセラミック・コンデンサを使用
  • 昇圧ダイオード内蔵
  • 内部補償
  • 熱特性が改善された14ピン(4mm×3mm)DFNパッケージと16ピンMSOPパッケージ
LT3509
デュアル36V、700mA降圧レギュレータ
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
シリコン発振器 1
LTC6908 スペクトル拡散変調付き抵抗設定SOT-23発振器
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
デュアル電源モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
高電圧ホットスワップ・コントローラ 1
LTC4364 新規設計に推奨 理想ダイオードを備えたサージ・ストッパー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT3509
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1248A

LT3509EDE Demo Board | 6.5V ≤ VIN ≤ 36V (60V Transients), VOUT1 = 5V @ 0.7A, VOUT2 = 3.3V @ 0.7A

製品詳細

Demonstration circuit 1248 is a dual monolithic buck regulator featuring the LT3509. The demo circuit is designed for 5V@700mA and 3.3V@700mA output from a 6.5V to 36V input. The input voltage can go up to 60V without damaging the part. The switching frequency can be set from 300kHz to 2.2MHz by a single external resistor, and it is synchronizable over the full range. The power switches, the compensation components and the boost diodes are all integrated into the silicon. The shutdown and soft start function is independent for each channel. The current mode control scheme creates fast transient response and good loop stability. The part has overvoltage lockout, cycle by cycle current limit and thermal shutdown. DA pin can further protect the silicon under fault conditions by sensing the diode current.


 


DC1248A
LT3509EDE Demo Board | 6.5V ≤ VIN ≤ 36V (60V Transients), VOUT1 = 5V @ 0.7A, VOUT2 = 3.3V @ 0.7A

リファレンス・デザイン

DC934A Demo Board for DK-DEV-5CSXC6N
Altera Cyclone V SoC Development Kit and SoC Embedded Design Suite Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Arria V SoC Development Kit
Altera Arria V SoC Development Kit and SoC Embedded Design Suite Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Altera Cyclone V SoC Development Kit and SoC Embedded Design Suite
Altera Arria V SoC Development Kit and SoC Embedded Design Suite

最新のディスカッション

最近表示した製品