AD9139

新規設計に推奨

D/Aコンバータ、16ビット、1600MSPS、TxDAC+

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$33.21
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 選択可能な1×、2×インターポーレーション・フィルタは
    最大575MHzまでの入力信号帯域幅をサポート
  • 非常に小さな固有の遅延変動:DACの2クロック・サイクル未満
  • 独自の低スプリアス、低ひずみ設計:
    6キャリアGSM ACLR=79dBc@200MHz IF、
    SFDR>85dBc(帯域幅=300MHz)@ゼロIF
  • 柔軟な16ビットLVDSインターフェース
  • ワードとバイトのロードをサポート
  • マルチ・チップの同期:
    固定遅延とデータ生成遅延の補正
  • FIFOはシステム・タイミングしエラー検出も簡素化
  • 高性能、低ノイズのPLLクロック逓倍
  • デジタル反転SINCフィルタ
  • 低消費電力:
    1230 MSPSで700mW
  • 72ピンLFCSPパッケージ

AD9139
D/Aコンバータ、16ビット、1600MSPS、TxDAC+
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
SDP-H1

高速コントローラ・ボード

機能と利点

  • Xilinx® Spartan 6
  • FMCロー・ピン・カウント(LPC)コネクタ1個
  • LVDSおよびシングル・エンドのLVCMOS信号処理
  • DDR2
  • JTAGヘッダ
  • BlackfinプロセッサADSP-BF527
  • 小フットプリントの120ピン・コネクタ1個
  • 設定可能なペリフェラル・インターフェースSPI、SPORT、I2C、GPIO、非同期並列、PPI、タイマー
  • USB 2.0によるPCとのインターフェース

製品詳細

SDP-H1は、システム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)用の高速コントローラ・ボードです。SDP-H1は、USB 2.0ハイ・スピード・ポートを介してPCと接続可能な、Xilinx® Spartan 6およびADSP-BF527プロセッサを備えています。コントローラ・ボードを使用することで、USBを介してPCからドータ・ボードでの設定およびデータのキャプチャが可能となります。

SDP-H1には、完全差動LVDSおよびシングル・エンドLVCMOSをサポートするFMCロー・ピン・カウント(LPC)コネクタがあります。また、SDP-Bには120ピン・コネクタもあり、Blackfinプロセッサのペリフェラルに接続されます。このコネクタは、取り付けたドータ・ボードに対して、設定可能なシリアル、パラレルI2CとSPI、およびGPIO通信ラインを提供します。取り付けたドータ・ボードを制御するPC側のソフトウェア・アプリケーションは、ドータの製品評価用ボードまたはCircuits from the Lab®リファレンス回路ごとに提供されています

システム・デモンストレーション・プラットフォームは、コントローラ・ボード、インターポーザ・ボード、ドータ・ボードで構成されており、アナログ・デバイセズのデバイスやリファレンス回路を簡単に低コストで評価できます。プラットフォーム全体の概要については、システム・デモンストレーション・プラットフォームのホームページwww.analog.com/sdpを参照してください。

SDP-Bを必要とする、対応可能な製品評価用ボードおよびCircuits from the Lab®リファレンス回路の完全なリストを参照してください。すべてのSDP-S対応ドータ・ボードはSDP-Bで使用できます。

eval board
EVAL-AD9139

AD9139 Evaluation Board

機能と利点

  • Full featured evaluation board for the AD9139
  • AD9139-EBZ includes options to evaluate single output
  • AD9139-DUAL-EBZ includes options to evaluate:
    • DAC only (I & Q DAC output)
    • DAC and ADL537X quadrature modulator
  • USB interface for configuration
  • Internal or external power supply regulation
  • Data pattern generator and SPI software interfaces

製品詳細

The AD9139-EBZ connects to a ADS7-V2EBZ or SDP-H1 for quick evaluation of the AD9139, a high-speed, signal processing Digital to Analog Converter. The ADS7-V2EBZ or SDP-H1 automatically formats the data and sends it to the AD9139-EBZ, simplifying evaluation of the device. The Evaluation Board (EVB) runs from a +5V supply. A clock distribution chip AD9516 is included on this EVB as a clock fan-out and frequency divider for the DACCLK, REFCLK and ADS7-V2EBZ or SDP-H1 input clock.

The AD9139-DUAL-EBZ connects to a ADS7-V2EBZ or SDP-H1 for quick evaluation of the AD9139, a high-speed, signal processing Digital to Analog Converter. The ADS7-V2EBZ or SDP-H1 automatically formats the data and sends it to the AD9139-DUAL-EBZ, simplifying evaluation of the device. The Evaluation Board (EVB) runs from a +5V supply. A clock distribution chip AD9516 is included on this EVB as a clock fan-out and frequency divider for the DACCLK, REFCLK, Frame, and ADS7-V2EBZ or SDP-H1 input clock. Also included is a quadrature modulator ADL5375 for quick DAC+IQMOD evaluation. Since AD9139 is a single channel converter, dual AD9139s are used on the board to work as I and Q, which typically applies to the case of wideband applications. 

eval board
ADS7-V2EBZ

FPGAベースのデータ・キャプチャ・キット

機能と利点

  • Virtex-7 FPGAに基づく
  • 1つのFMC-HPCコネクタ
  • 10個の13.1Gbpsトランシーバーをサポート
  • 2つのDDR3-1866 DIMM
  • シンプルなUSB ポート・インターフェース(2.0)



製品詳細

ADS7-V2評価用ボードは、アナログ・デバイセズの高速A/Dコンバータ、D/Aコンバータ、およびビット・レートが最大13.1GbpsのJESD204Bに準拠したトランシーバーの評価をサポートするために開発されました。以下のQuick Start Wikiサイトに、プラットフォームの概要が記載されています。更に、ボードの各使用例に独自のセクションがあります(例:高速A/Dコンバータの評価にADS7-V2を使用)。ADS7-V2は、特定のアナログ・デバイセズの評価用ボードのみでの使用を意図しています。開発プラットフォームとしての使用は意図しておらず、スタンドアロン動作はサポートしていません。FPGA開発キットについては、Xilinx社および当社認定の販売代理店にお問い合わせください。

SDP-H1
高速コントローラ・ボード
EVAL-AD9139
AD9139 Evaluation Board
ADS7-V2EBZ
FPGAベースのデータ・キャプチャ・キット

リファレンス・デザイン

Block Diagram of AD9139-DUAL-EBZ Evaluation Board
CN0432 Circuits from the Lab®

2 個の AD9139 デバイスによるマルチ DAC 同期を使用した 広帯域ベースバンド I/Q トランスミッタ ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 広いIQ帯域幅(1150MHz)
  • 低エラー・ベクトル振幅(EVM)
  • 同期チャンネル
CN0432
2 個の AD9139 デバイスによるマルチ DAC 同期を使用した 広帯域ベースバンド I/Q トランスミッタ ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品