部品 34 並べ替え parts sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Description 並べ替え Description sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Product Lifecycle 並べ替え Product Lifecycle sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Availability 並べ替え Availability sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. 1ku List Price 並べ替え 1ku List Price sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Package 並べ替え Package sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Freq Response RFmin 並べ替え Freq Response RF sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Freq Response RFmax 並べ替え Freq Response RF sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. LO Spurstyp 並べ替え LO Spurs sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Sideband Suppressiontyp 並べ替え Sideband Suppression sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Noise Spectral Densitytyp 並べ替え Noise Spectral Density sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. OP1dBtyp 並べ替え OP1dB sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. OIP3typ 並べ替え OIP3 sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Freq BB 3 dB BWtyp 並べ替え Freq BB 3 dB BW sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Noise Spectral Densitytyp 並べ替え Noise Spectral Density sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Vstyp 並べ替え Vs sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Istyp 並べ替え Is sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Space 並べ替え Space sorting button | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default Values 4/4 選択済の値 | to$ US | Default Values 16/16 選択済の値 | toHz | toHz | todBm | todBc | todBm/rtHz | todBm | todBm | toHz | todBm/Hz | Default Values 6/6 選択済の値 | toA | Default Values 3/3 選択済の値 | ||||
24GHz~44GHz、広帯域、マイクロ波アップコンバータ | 新規設計にお薦めします。 | 4530 | $214.00 (ADMV1013ACCZR7-CSL) | 40-Lead LGA | 24G | 44G | - | 26 | - | 13 | 23 | 6G | - | 1.5 V, 1.8 V, 3.3 V | 550m | Yes | ||
ADRF6780S カートに追加 myAnalogに追加 | 5.9GHz~23.6GHz、広帯域、マイクロ波アップコンバータ | 新規設計にお薦めします。 | 1933 | $157.11 (ADRF6780ACPZN-CSL-R7) | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | 5.9G | 23.6G | -25 | 25 | - | 11 | 27 | 750M | -145 | 1.8 V, 3.3 V, 5 V | 521m | Yes | |
24GHz~44GHz、広帯域、マイクロ波アップコンバータ | 新規設計にお薦めします。 | 3551 | $102.61 (ADMV1013ACCZ) | 40-Lead LGA | 24G | 44G | - | 26 | - | 13 | 23 | 6G | - | 1.5 V, 1.8 V, 3.3 V | 550m | No | ||
700MHz~6GHz、低消費電力の直接直交変調器 | 生産/供給中 | 303 | $5.54 (LTC5589IUF#PBF) | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | 700M | 6G | -40.2 | -41.5 | -158.1 | 3.9 | 17.5 | 167M | -158.1 | 3 V, 3.3 V | 29.5m | No | ||
広帯域、マイクロ波アップコンバータ、5.9 GHz ~ 23.6 GHz | 新規設計にお薦めします。 | 2301 | - | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | 5.9G | 23.6G | -25 | 25 | - | 11 | 27 | 750M | -145 | 1.8 V, 3.3 V, 5 V | 521m | No | ||
30MHz~1300MHz、低消費電力の直接直交変調器 | 生産/供給中 | 7056 | $5.54 (LTC5599IUF#PBF) | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | 30M | 1.3G | -51.5 | -52.6 | -156.7 | 5 | 20.8 | 57M | -156.7 | 3 V, 3.3 V | 28m | No | ||
直交変調器、100MHz~2,400MHz、フラクショナルN・PLLおよびVCO内蔵 | 新規設計にお薦めします。 | 107 | $10.26 (ADRF6755ACPZ) | 56-Lead LFCSP (8mm x 8mm w/ EP) | 300M | 2.31G | -45 | -45 | -162 | 8 | 21 | 600M | -162 | 5 V | 350m | No | ||
OIP3が非常に高い200MHz~6000MHz直交変調器 | 生産/供給中 | 6359 | $7.08 (LTC5588IPF-1#PBF) | 24-Lead UTQFN (4mm x 4mm x 0.55mm w/ EP) | 200M | 6G | -39.6 | -56.6 | -160.6 | 12 | 30.9 | 500M | -160.6 | 3.3 V | 303m | No | ||
ダイレクト・コンバージョン・クワドラチャ・モジュレータ、2.5GHz、航空宇宙向け | 生産/供給中 | 337 | $1,605.00 (AD8346AF-EMX) | 16-Lead Flatpak Glass Sealed (Hermetic) | 800M | 2.5G | - | - | - | - | - | - | - | 3 V, 5 V | - | Yes | ||
5MHz ~1600MHz高直線性ダイレクト直交変調器 | 最終販売 | 9373 | $6.45 (LTC5598IUF#PBF) | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | 5M | 1.6G | -51 | -55 | -160.9 | 8.4 | 25.5 | 400M | -160.9 | 5 V | 165m | No | ||
直交変調器、950 MHz~1,575 MHz、フラクショナルN・PLLおよびVCO内蔵 | 新規設計にお薦めします。 | 4026 | $9.30 (ADRF6750ACPZ-R7) | 56-Lead LFCSP (8mm x 8mm w/ EP) | 950M | 1.575G | -45 | -45 | -162 | 8.5 | 23 | 600M | -162 | 5 V | 310m | No | ||
ADL5375 カートに追加 myAnalogに追加 | ブロードバンド直交変調器、400MHz~6GHz | 生産/供給中 | 12594 | $6.21 (ADL5375-15ACPZ-WP) | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | 400M | 6G | -46 | -52 | -160 | 9.4 | 26.8 | 750M | -160 | 5 V | 194m | No | |
直交変調器、869~960MHz | 生産/供給中 | Check Distributor Inventory | $6.13 (ADL5590ACPZ-R7) | 36-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | 869M | 900M | -50 | -50 | -157 | 16 | 29 | 250M | -157 | 5 V | 170m | No | ||
直交変調器、1805~1990MHz | 生産/供給中 | Check Distributor Inventory | $5.33 (ADL5591ACPZ-R7) | 36-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | 805M | 1.905G | -44 | -47 | -157 | 16 | 30 | 250M | -157 | 5 V | 170m | No | ||
直交変調器、2300~3000MHz | 生産/供給中 | 1190 | $6.21 (ADL5373ACPZ-R7) | 24-Lead LFCSP (4mm x 5mm w/ EP) | 2.3G | 3G | -32 | -57 | -157 | 13.8 | 26 | 500M | -157 | 5 V | 174m | No | ||
620MHz~1100MHz高直線性ダイレクト直交変調器 | 最終販売 | Check Distributor Inventory | - | 16-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | 620M | 1.1G | -42 | -53 | -159 | 8.1 | 21.7 | 400M | -159 | 5 V | 97m | No | ||
直交変調器、500~1500MHz | 新規設計にお薦めします。 | 248 | $6.21 (ADL5371ACPZ-R7) | 24-Lead LFCSP (4mm x 5mm w/ EP) | 500M | 1.5G | -50 | -55 | -159 | 14.5 | 27 | 500M | -159 | 5 V | 175m | No | ||
直交変調器、1500~2500MHz | 生産/供給中 | 9956 | $6.21 (ADL5372ACPZ-R7) | 24-Lead LFCSP (4mm x 5mm w/ EP) | 1.5G | 2.5G | -45 | -45 | -158 | 14.2 | 27 | 500M | -158 | 5 V | 165m | No | ||
直交変調器、300~1000MHz | 生産/供給中 | 832 | $6.21 (ADL5370ACPZ-R7) | 24-Lead LFCSP (4mm x 5mm w/ EP) | 300M | 1G | -50 | -41 | -160 | 11 | 24 | 500M | -160 | 5 V | 205m | No | ||
直交変調器、30~2,200MHz | 新規設計にお薦めします。 | 5055 | $6.21 (ADL5385ACPZ-R7) | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | 30M | 2.2G | -46 | -50 | -159 | 11 | 26 | 500M | -159 | 5 V | 215m | No | ||
高ダイナミックレンジ、ダイレクトアップ/ダウン変換1500MHz~2500MHz直交変調/復調器 | 生産/供給中 | 23 | - | 36-LFCSP-6X6X0.75 | 1.5G | 2.3G | - | - | - | - | 23.5 | - | - | 5 V | 295m | No | ||
600MHz~1100MHz高直線性ダイレクト直交変調器 | 最終販売 | Check Distributor Inventory | - | 16-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | 600M | 1.1G | -43.7 | -49 | -158 | 7.8 | 22.4 | 400M | -158 | 5 V | 108m | No | ||
高ダイナミックレンジ、ダイレクトアップ/ダウンコンバージョン、650MHz~1200MHz直交変調器/復調器 | 生産/供給中 | 4236 | $7.63 (MAX2021ETX+) | 36-LFCSP-6X6X0.75 | 750M | 1.2G | - | - | - | - | 21 | - | - | 5 V | 271m | No | ||
1.5GHz~2.5GHz高直線性ダイレクト直交変調器 | 生産/供給中 | 2366 | $6.22 (LT5572EUF#PBF) | 16-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | 1.5G | 2.5G | -39.4 | -41.2 | -158.6 | 9.3 | 21.6 | 460M | -158.6 | 5 V | 120m | No | ||
RF / IF直交変調器、140MHz~1GHz、低いLO駆動レベルで動作 | 生産/供給中 | Check Distributor Inventory | $6.17 (AD8345AREZ) | 16-Lead TSSOP w/ EP | 140M | 1G | -42 | -42 | -155 | 2.5 | 25 | 80M | -155 | 3 V, 5 V | 62m | No |