AD9577
新規設計に推奨クロック・ジェネレータ、デュアルPLL/分散スペクトラム/マージニング機能内蔵
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.57
製品の詳細
|
|
AD9577は、2つのPLL(PLL1とPLL2)を内蔵しネットワークのクロッキング・アプリケーションに最適化された、マルチ出力のクロック生成機能を提供します。このPLL設計は、高性能、低ジッタの周波数シンセサイザーの製品ラインを提供してきたアナログ・デバイセズ社の技術に基づいて設計されており、ネットワーク性能を最大化します。これらのPLLは、出力周波数とフォーマットをプログラムすることが可能なI2Cインターフェースを備えています。フラクショナル-NのPLLは、EMI放射のピーク・パワーを軽減するための分散スペクトラム・クロッキングをサポートすることができます。両方のPLLは、周波数のマージニングをサポートすることができます。
最初のインテジャ-N・PLLセクション(PLL1)は、位相周波数デテクタ(PFD)、チャージ・ポンプ(CP)、低位相ノイズの電圧制御発振器(VCO)、プログラマブルな帰還デバイダと2つの独立してプログラム可能な出力デバイダで構成されています。外付けクリスタルまたはリファレンス・クロックをREFCLKピンに接続すると、最大637.5 MHzまでの周波数を入力リファレンスと同期させることができます。各出力デバイダとフィードバック・デバイダの比は、必要な出力レートに応じて工場でまたはI2Cでプログラムすることができます。
2番目のフラクショナル-NのPLL(PLL2)は、プログラマブル・モジュールを備えており、VCO周波数をリファレンス周波数の分数乗算結果の周波数と合成することができます。各出力デバイダとフィードバック・デバイダの比は、必要な出力レートに応じて、最大637.5MHzまで、工場でプログラムすることができます。またフラクショナル-NのPLLは、ジッタを最小化させるために、インテジャ-Nモードで動作させることもできます。
最大4つの差動出力クロック信号は、VPECLまたはLVDSシグナリング・フォーマットのどちらかに構成することができます。あるいは、各出力のペアーは、最大8つのCMOS出力として構成することができます。これらのフォーマットの組み合わせもサポートされています。外部にループ・フィルター用の部品は不要ですので、貴重な設計時間とボード・スペースを節約できます。AD9577は40ピン、6mm×6mm、LFCSPパッケージを採用し、3.3 Vの単電源で動作します。動作温度範囲は-40℃~+85℃となっています。
アプリケーション
- イーサネット、ファイバ・チャンネル、SONET、SDH、PCI-e、SATA、PTN、OTN、ADC/DACおよびデジタル・ビデオを含むデータ通信アプリケーションのための、低ジッタ、低位相ノイズのマルチ出力クロック生成器
- 分散スペクトラム・クロッキング
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD9577BCPZ | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
AD9577BCPZ-R7 | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
AD9577BCPZ-RL | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 23, 2014 - 13_0233 Assembly Transfer of Select 6x6 and 7x7mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China. |
||
AD9577BCPZ | 製造中 | |
AD9577BCPZ-R7 | 製造中 | |
AD9577BCPZ-RL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
クロック生成デバイス 1 | ||
AD9512 | 新規設計に推奨 | クロック分配IC、1.2GHz、2つの1.6GHz入力、分周器/遅延調整内蔵、5出力 |
クロック分配器 (クロック・ディストリビューション) 8 | ||
AD9513 | 新規設計に推奨 | クロック分配IC、800 MHz、分周機能、遅延調整機能、3出力 |
AD9514 | 新規設計に推奨 | クロック分配IC、1.6GHz、分周器、遅延調整、3出力 |
AD9515 | 新規設計に推奨 | 1.6 GHZクロック分配IC、ドライバ、遅延調整、2出力 |
ADCLK925 | 新規設計に推奨 | ECLクロック / データ・バッファ、超高速SiGe |
ADCLK944 | 新規設計に推奨 | クロック・ファンアウト・バッファ、4出力、LVPECL、2.5V/3.3V、シリコン・ゲルマニューム(SiGe) |
ADCLK948 | 新規設計に推奨 | クロック・ファンアウト・バッファ、2つの選択可能入力、8LVPECL出力、SiGe |
ADCLK854 | 新規設計に推奨 | クロック・ファンアウト・バッファ、1.8V、低消費、12LVDS/24CMOS出力 |
ADCLK846 | 新規設計に推奨 | クロック・ファンアウト・バッファ、1.8V、低消費、6LVDS/12CMOS出力 |
パワースイッチ外付け型 降圧コントローラ 1 | ||
ADP1828 | 製造中 | 同期型、PWM、降圧DC/DCコントローラ |
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 1 | ||
ADP7104 | 新規設計に推奨 |
リニア・レギュレータ(LDO)、20 V、500 mA、CMOS、低ノイズ |