ADCLK925
新規設計に推奨ECLクロック / データ・バッファ、超高速SiGe
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.58
製品の詳細
- 95psの伝播遅延
- 7.5GHzのトグル・レート
- 60ps(typ)の出力立上がり / 立下がり
- 60fsのランダム・ジッタ(RJ)
- 両入力ピンのオンチップ終端
- 拡張工業用温度範囲:-40~+125℃
- 2.5~3.3V電源(VCC-VEE)
ADCLK905(1入力1出力)、ADCLK907(2個の1入力1出力)、ADCLK925(1入力2出力)は、アナログ・デバイセズ独自のXFCB3シリコン・ゲルマニウム(SiGe)バイポーラ・プロセスで製造れた超高速のクロック / データ・バッファです。
ADCLK905 / ADCLK907 / ADCLK925 は、フルスイングECL(エミッタ結合ロジック)出力ドライバを備えています。PECL(正のECL)動作では、VCCを正側電源、VEEをグラウンドにバイアスします。NECL(負のECL)動作は、VCCをグラウンド、VEEを負側電源にバイアスします。
バッファは、伝播遅延が95ps、トグル・レートが7.5GHz、データレートが10Gbps、ランダム・ジッタ(RJ)が60fsです。
入力には、センタータップ型の100Ω終端抵抗を備えています。また、AC結合入力をバイアスするためにVREFピンを用意しています。
ECL出力段はVCC-2Vに終端した50Ωに800mVを直接駆動する設計で、全差動出力振幅は1.6Vになります。
ADCLK905 / ADCLK907 / ADCLK925 は、16ピンLFCSPパッケージを採用しています。
アプリケーション
- クロック / データ信号の再生とレベル・シフト
- 自動試験装置(ATE)
- 高速計測機器
- 高速ライン・レシーバ
- スレッショールド検出
- コンバータのクロッキング
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 9
技術記事 3
製品選択ガイド 1
チュートリアル 1
リファレンス設計 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADCLK925BCPZ-R2 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADCLK925BCPZ-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADCLK925BCPZ-WP | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 13, 2014 - 14_0038 Conversion of 3x3mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
ADCLK925BCPZ-R2 | 製造中 | |
ADCLK925BCPZ-R7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADCLK925 IBIS Model 1
ADIsimCLK 設計・評価 ソフトウェア
ADIsimCLKはアナログ・デバイセズの超低ジッタのクロック分配器とクロック生成用製品向けに開発された設計ツールです。ADIsimCLKを使用すれば、ワイヤレス・インフラストラクチャ、計測器、ネットワーキング、ブロードバンド、ATE(自動試験装置)あるいはクロック性能が予測可能であることが求められるあらゆる分野のアプリケーションで、設計を迅速に開発、評価、最適化できます。
ツールを開く