カウンタ、タイマー、および遅延リニア製品
searchIcon
banner background image

カウンタ、タイマー、および遅延リニア製品

アナログ・デバイセズのカウンタ、タイマー、および遅延デバイスの広範なポートフォリオは、様々な基本的回路ビルディング・ブロックの実装を可能にします。これらの小型低消費電力のデバイスは、従来のディスクリート実装より高い精度を実現しながら部品数を削減し、プログラミングやマイクロコントローラも必要ありません。
アナログ・デバイセズのカウンタ、タイマー、および遅延デバイスの広範なポートフォリオは、様々な基本的回路ビルディング・ブロックの実装を可能にします。これらの小型低消費電力のデバイスは、従来のディスクリート実装より高い精度を実現しながら部品数を削減し、プログラミングやマイクロコントローラも必要ありません。

サブカテゴリ

archive icon
アナログ・デバイセズの TimerBlox 部品は、電圧制御発振器(VCO)、低周波クロック、パルス幅変調(PWM)、ワンショット生成、信号遅延、パワーオン・リセット(POR)という 6 つの基本動作用に設計された、小型で正確、そしてシンプルなタイミング・デバイスです。 TimerBlox デバイスは、正確なプログラマブル発振器と精密回路とロジックを組み合わせています。コンデンサ、水晶発振器、マイクロコントローラ、さらにはプログラミングも必要ありません。 20 mA のソース能力とシンク能力により、デバイスで光アイソレータとトランスを直接駆動して電気的に絶縁することができます。 スペースに制約のあるアプリケーションに最適なソリューションである各 TimerBlox デバイスは、使用する場所に配置することができます。
Arrow image
アナログ・デバイセズの TimerBlox 部品は、電圧制御発振器(VCO)、低周波クロック、パルス幅変調(PWM)、ワンショット生成、信号遅延、パワーオン・リセット(POR)という 6 つの基本動作用に設計された、小型で正確、そしてシンプルなタイミング・デバイスです。 TimerBlox デバイスは、正確なプログラマブル発振器と精密回路とロジックを組み合わせています。コンデンサ、水晶発振器、マイクロコントローラ、さらにはプログラミングも必要ありません。 20 mA のソース能力とシンク能力により、デバイスで光アイソレータとトランスを直接駆動して電気的に絶縁することができます。 スペースに制約のあるアプリケーションに最適なソリューションである各 TimerBlox デバイスは、使用する場所に配置することができます。