リアルタイム・クロック
searchIcon
banner background image

リアルタイム・クロック

リアルタイム・クロック(RTC)ICは、電子回路で実世界を基準にして時間を追跡管理するために使用されます。高精度な時間の維持は、とりわけシステムに多大な負荷がかかっている時や、メイン・デバイスの電源がオフの時に重要です。その間、RTC ICは安定した性能を発揮する必要があり、多くの場合は補助バッテリやスーパーキャパシタから給電されます。予想される通り、大部分のリアルタイム・クロック設計では消費電力が重要な要素であり、また精度、耐久性、小型パッケージ・サイズも重要です。大部分の最新のRTCでは、シリアル・インターフェースをサポートすることで必要な端子の数を削減しています。当社は、高精度、低消費電力、小型パッケージ、およびマイクロマシン(MEMS)ベースのさまざまなリアルタイム・クロックを提供して、お客様のあらゆるソリューション・ニーズに対応しています。
リアルタイム・クロック(RTC)ICは、電子回路で実世界を基準にして時間を追跡管理するために使用されます。高精度な時間の維持は、とりわけシステムに多大な負荷がかかっている時や、メイン・デバイスの電源がオフの時に重要です。その間、RTC ICは安定した性能を発揮する必要があり、多くの場合は補助バッテリやスーパーキャパシタから給電されます。予想される通り、大部分のリアルタイム・クロック設計では消費電力が重要な要素であり、また精度、耐久性、小型パッケージ・サイズも重要です。大部分の最新のRTCでは、シリアル・インターフェースをサポートすることで必要な端子の数を削減しています。当社は、高精度、低消費電力、小型パッケージ、およびマイクロマシン(MEMS)ベースのさまざまなリアルタイム・クロックを提供して、お客様のあらゆるソリューション・ニーズに対応しています。

サブカテゴリ

archive icon
割込み付き1-Wire®タイム・チップのDS2417は、最小限のハードウェアで重要な時間情報を保存し取得するためのシンプルなソリューションを提供します。DS2417には、独自のレーザーROMと、バイナリ・カウンタとして実装されたリアルタイム・クロック/カレンダーが内蔵されています。このデバイスとの通信に必要な端子は1つだけです。バックアップ・エネルギー源を利用することで、データは不揮発性になり、スタンドアロン動作が可能になります。DS2417の機能を使用して、カレンダー、日付と時刻のスタンプ、ログブックなどの機能を、マイクロコントローラを使用するあらゆるタイプの電子デバイスや組込みアプリケーションに追加することができます。
Arrow image
割込み付き1-Wire®タイム・チップのDS2417は、最小限のハードウェアで重要な時間情報を保存し取得するためのシンプルなソリューションを提供します。DS2417には、独自のレーザーROMと、バイナリ・カウンタとして実装されたリアルタイム・クロック/カレンダーが内蔵されています。このデバイスとの通信に必要な端子は1つだけです。バックアップ・エネルギー源を利用することで、データは不揮発性になり、スタンドアロン動作が可能になります。DS2417の機能を使用して、カレンダー、日付と時刻のスタンプ、ログブックなどの機能を、マイクロコントローラを使用するあらゆるタイプの電子デバイスや組込みアプリケーションに追加することができます。