シリコン発振器
searchIcon
banner background image

シリコン発振器

アナログ・デバイセズのシリコン発振器は、ピン・ストラッピング、抵抗の接続、またはシリアル・インタフェース(SPIまたはI2C)によって周波数を設定できます。これらのソリッドステート・クロックは PGA、ASICS、マイクロプロセッサ、UART などの汎用的な用途に最適です。1 kHz~170 MHz で動作します。シリコン・発振器は同期と EMI 削減を行う(拡散スペクトルによる)ので、最適なスイッチング・レギュレータ・クロックでもあります。
アナログ・デバイセズのシリコン発振器は、ピン・ストラッピング、抵抗の接続、またはシリアル・インタフェース(SPIまたはI2C)によって周波数を設定できます。これらのソリッドステート・クロックは PGA、ASICS、マイクロプロセッサ、UART などの汎用的な用途に最適です。1 kHz~170 MHz で動作します。シリコン・発振器は同期と EMI 削減を行う(拡散スペクトルによる)ので、最適なスイッチング・レギュレータ・クロックでもあります。