AD9520-4
新規設計に推奨12 LVPECL/24 CMOS出力のクロック・ジェネレータ、1.6 GHZ VCO付き
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$16.03
製品の詳細
- 低位相ノイズの位相ロック・ループ(PLL)
- 1.4 GHz~1.8 GHzで同調するVCOを内蔵
- 2.4 GHz までの外付け3.3 V/5 V VCO/VCXO をサポート
- リファレンス入力: 差動が1 個またはシングルエンドが2 個
- 250 MHz までのCMOS、LVDS、またはLVPECL リファレンスが入力可能
- リファレンス入力に16.62 MHz~33.3 MHz の水晶を入力可能
- オプションのリファレンス・クロック・ダブラー
- リファレンス電圧モニター機能
- 復帰/非復帰切り替えが選択可能な自動およびマニュアルのリファレンス・スイッチオーバー/ホールドオーバー・モード
- リファレンスをグリッチなしで切り替え
- ホールドオーバーからの自動回復
- デジタルまたはアナログのロック検出が選択可
- ゼロ遅延動作オプション
- 12個の1.6 GHz LVPECL出力を4グループ化
- 位相遅延付きの1~32分周器を3出力の各グループで共有
- 小さい出力ジッタ増加: 225 fs rms
- チャンネル間スキューごとにグループ化した出力<16 ps
- 各LVPECL 出力は2 個のCMOS 出力に構成可能(fOUT ≤ 250 MHz)
- パワーアップ時にすべての出力が自動同期
- 必要に応じて出力をマニュアル同期
- SPIおよびI2C互換コントロール・ポート
- 64ピンLFCSP
- 設定を不揮発性EEPROMに保存
AD9520-4は、ピコセカンド以下のジッタ性能を持ち、PLLとVCOを内蔵するマルチ出力クロック分配機能を提供します。 内蔵VCOは1.4 GHz~1.8 GHzで同調します。2.4 GHzまでの外付け3.3 V/5 V VCO/VCXOも使用することができます。
AD9520-4のシリアル・インターフェースは、SPIとI2C®の両ポートをサポートします。 内蔵EEPROMはシリアル・インターフェースを介して書込むことができ、パワーアップとチップ・リセット時のユーザ定義レジスタ設定値を保存します。
AD9520-4は、4グループに分けた12個のLVPECL出力を持っています。いずれの1.6 GHz LVPECL出力も、2個の250 MHz CMOS出力として構成することができます。LVPECLドライバではなくLVDSドライバを必要とするアプリケーションの場合は、AD9522-4を参照してください。各グループの3つの出力には、分周比(1~32)と位相オフセット(粗調整遅延)が設定できる分周器が内蔵されています。出力の各グループには、分周比(1~32)と位相(粗調整遅延)が設定できる分周器が内蔵されています。
AD9520-4は64ピンLFCSPパッケージを採用し、3.3 Vの単電源で動作します。外付けVCOの動作電圧は最大5.5 Vです。出力ドライバの別電源の範囲は2.375 V~3.465 Vです。
AD9520-4の動作は、−40°C~+85°Cの標準工業温度で規定されています。
アプリケーション
- 低ジッタ低位相ノイズ・クロックの分配
- SONET、10Ge、10G FC、同期式イーサネット、OTU2/3/4用のクロックの発生と変換
- 前方誤り訂正(G.710)
- 高速なADC、DAC、DDS、DDC、DUC、MxFEのクロック駆動
- 高性能ワイヤレス・トランシーバ
- ATEおよび高性能計装機器
- ブロードバンド・インフラストラクチャ
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 3
ビデオ 1
リファレンス設計 1
珍問/難問集 13
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD9520-4BCPZ | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
AD9520-4BCPZ-REEL7 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 26, 2023 - 23_0025 Package Outline Drawing and Data Sheet Revision for Select LFCSP Products in Amkor |
||
AD9520-4BCPZ | 製造中 | |
AD9520-4BCPZ-REEL7 | 製造中 | |
11 7, 2016 - 16_0168 AD9520 Power Dissipation in Power Down spec change |
||
AD9520-4BCPZ | 製造中 | |
AD9520-4BCPZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
ADIsimCLK 設計・評価 ソフトウェア
ADIsimCLKはアナログ・デバイセズの超低ジッタのクロック分配器とクロック生成用製品向けに開発された設計ツールです。ADIsimCLKを使用すれば、ワイヤレス・インフラストラクチャ、計測器、ネットワーキング、ブロードバンド、ATE(自動試験装置)あるいはクロック性能が予測可能であることが求められるあらゆる分野のアプリケーションで、設計を迅速に開発、評価、最適化できます。
ツールを開くAD9520-x IBIS Models 1
評価用キット
リファレンス・デザイン
最新のディスカッション
AD9520-4に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める