AD9520-3
新規設計に推奨12 LVPECL/24 CMOS出力のクロック・ジェネレータ、2 GHZ VCO付き
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$16.03
製品の詳細
- 低位相ノイズの位相ロック・ループ(PLL)
- 1.72 GHz~2.25 GHzで同調するVCOを内蔵
- 自動およびマニュアルのリファレンス・スイッチオーバー/ホールドオーバー・モード
- ゼロ遅延動作オプション
- 12個の1.6 GHz LVPECL/CMOS出力を4グループ化
- 4個の各グループに32分周器と位相遅延を内蔵
- SPIおよびI²C互換コントロール・ポート
- 設定を不揮発性EEPROMに保存
AD9520-31は、ピコセカンド以下のジッタ性能を持ち、PLLとVCOを内蔵するマルチ出力クロック分配機能を提供します。内蔵VCOは1.72 GHz~2.25 GHzで同調します。2.4 GHzまでの外付け3.3 V/5 V VCO/VCXOも使用することができます。
AD9520のシリアル・インターフェースは、SPIとI²C®の両ポートをサポートします。内蔵EEPROMはシリアル・インターフェースを介して書込むことができ、パワーアップとチップ・リセット時のユーザ定義レジスタ設定値を保存します。
AD9520は、4グループに分けた12個のLVPECL出力を持っています。いずれの1.6 GHz LVPECL出力も、2個の250 MHz CMOS出力として構成することができます。
出力の各グループには、分周比(1~32)と位相(粗調整遅延)が設定できる分周器が内蔵されています。
AD9520は64ピンLFCSPパッケージを採用し、3.3 Vの単電源で動作します。外付けVCOの動作電圧は最大5.5 Vです。出力ドライバの別電源の範囲は2.375 V~3.465 Vです。 AD9520の動作は、−40°C~+85°Cの標準工業温度で規定されています。
1このデータシートでは、すべてのAD9520ファミリー・メンバーの意味でAD9520を使っていますが、AD9520-3を使用した場合は、AD9520ファミリーの特定のメンバーを意味します。
アプリケーション
- 低ジッタ低位相ノイズ・クロックの分配
- SONET、10Ge、10G FC、その他の10 Gbpsプロトコルに対するクロックの発生と変換
- 前方誤り訂正(G.710)
- 高速なADC、DAC、DDS、DDC、DUC、MxFEのクロック駆動
- 高性能ワイヤレス・トランシーバ
- ATEおよび高性能計装機器
- ブロードバンド・インフラストラクチャ
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 3
ビデオ 1
製品選択ガイド 1
リファレンス設計 1
珍問/難問集 13
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD9520-3BCPZ | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
AD9520-3BCPZ-REEL7 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 26, 2023 - 23_0025 Package Outline Drawing and Data Sheet Revision for Select LFCSP Products in Amkor |
||
AD9520-3BCPZ | 製造中 | |
AD9520-3BCPZ-REEL7 | 製造中 | |
11 7, 2016 - 16_0168 AD9520 Power Dissipation in Power Down spec change |
||
AD9520-3BCPZ | 製造中 | |
AD9520-3BCPZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
ADIsimCLK 設計・評価 ソフトウェア
ADIsimCLKはアナログ・デバイセズの超低ジッタのクロック分配器とクロック生成用製品向けに開発された設計ツールです。ADIsimCLKを使用すれば、ワイヤレス・インフラストラクチャ、計測器、ネットワーキング、ブロードバンド、ATE(自動試験装置)あるいはクロック性能が予測可能であることが求められるあらゆる分野のアプリケーションで、設計を迅速に開発、評価、最適化できます。
ツールを開くAD9520-x IBIS Models 1
評価用キット
リファレンス・デザイン
最新のディスカッション
AD9520-3に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める