PLCデモ・システム

PLCデモ・システムによって、PLCシグナル・チェーン全体のデモンストレーションができます。4チャンネルの絶縁入力と4チャンネルの絶縁出力を利用できます。入力チャンネルは24ビット分解能で(AD8220計装アンプとAD7793シグマ・デルタADCを使用)、4~20mAの電流ループから高電圧入力(0~5V、0~10V、+/−5V、+/−10V)まで多種多様な入力信号をそれぞれ選べます。RTD/TC入力にも対応します。出力チャンネルには16ビット分解能DAC、および出力ドライバとFault検出/保護機能を内蔵し1チップ化されたAD5422を使用しています。AD5422の出力範囲は、4~20mA、0~5V、0~10V、+/−5V、+/−10V(10% Over range対応)に設定できます。チャンネル絶縁には、ADuM5401またはADuM1401を使用しています。フル機能の設計において、アナログ・デバイセズのコンバータ、絶縁技術、プロセッサ、パワー・マネジメント製品を使用し、シグナル・チェーン全体の評価が可能です。 

PLC_003

特長:

  • 選択可能な入力:0~20mA、4~20mA、0~5V、0~10V、±5V、±10V、RTD、TC
  • プログラマブルな出力:0~20mA、4~20mA、0~5V、0~10V、±5V、±10V
  • 4チャンネルの絶縁型24ビット・アナログ入力
    AD7793 24ビットのシグマ・デルタADC、40nVノイズ
    ADR02 広い動作範囲、高精度リファレンス
    ADR441 超低ノイズ電圧リファレンス
    AD8220 計装アンプ、80dBを超えるCMRR
    ADUM5401 isoPower付きi Couplerデジタル・アイソレータ(最大500mA)
    ADUM1401 iCoupler デジタル・アイソレータ
  • 4チャンネルの絶縁型16ビット・アナログ出力
    AD5422 シングル・チャンネル、16ビット、シリアル入力、電流源/電圧出力DAC
    総合未調整誤差(TUE):0.01%(typ)
    シングル・チップ・ソリューション
    出力障害検出/保護
  • 電源/インターフェース/制御
    ADI ARM7 ADUC7027
    ADP3339 高精度、超低Iq、LDO
    ADM3251 絶縁型シングル・チャンネルRS-232ライン・ドライバ/レシーバ

 

 

System_Level_Design_A

 

 

PLC の総合的なソリューション・ダイアグラム



資料:

ユーザ・ガイド:   UG-181 user guide describes the PLC Demo system. (pdf:英語)

Analog Dialogue:  PLC Evaluation Board Simplifies Design of Industrial Process-Control Systems (pdf:英語)

 

PLCのデモ回路図とレイアウト

PLCのデモボードは購入できませんのでご了承ください。


ソース・コード:

ADUC7027と内蔵データ・コンバータとの間の基本的な通信のためのソース・コードです。以下のファイルが組み込まれています。

  • main.c ― PCとPLC設計ボードの間のデータ通信を実行します
  • plcbios.c ― ADC/DAC通信用のドライバです
  • plcbios.h ― PLCBIOS.C/ADUC7027用のヘッダ・ファイル
  • AD7793.h ― AD7793 ADC用のヘッダ・ファイル 

ソース・コードには、Keil開発環境用のプロジェクト・ファイルが組み込まれています。Keil開発環境の評価版については、 https://www.keil.com/demo/eval/arm.htm をご覧ください。

 

ソース・コードのダウンロード (zip)