LTM4657

新規設計に推奨

20VIN、8AステップダウンDC/DC µモジュール・レギュレータ

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
最低価格:$7.63
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 1cm2<(片面PCB)または0.5cm2(両面PCB)のフル機能ソリューション
  • BGAパッケージ:6.25mm × 6.25mm × 3.87mm
  • 広い入力電圧範囲:3.1V~20V
  • 0.5V~5.5V出力電圧
  • 8A DC出力電流
  • ライン、負荷、温度に対する最大全DC出力電圧誤差:±1.5%
  • 差動リモート・センシング・アンプ
  • 電流モード制御、高速過渡応答
  • 外付け周波数同期
  • 複数のLTM4657と多相並列電流共有
  • 出力電圧トラッキング
  • 選択可能不連続モード
  • パワーグッド・インジケータ
  • 過電流、過電圧および過熱からの保護
  • LTM4626(12A)およびLTM4638(15A)とピン互換性
LTM4657
20VIN、8AステップダウンDC/DC µモジュール・レギュレータ
LTM4657 Application Circuit LTM4657 Pin Configuration LTM4657 Performance Graph
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
LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTM4657

LTpowerCAD 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC2989A

LTM4657デモ用ボード | 20VIN、8A降圧µModule®レギュレータ 

製品詳細

デモ回路2989Aでは、高性能で高効率の降圧レギュレータであるLTM4657 µModule® レギュレータが使用されています。LTM4657は、熱強化型6.25mm x 6.25mm x 3.87mm BGAパッケージにまとめられたフル機能DC/DCポイントオブロード・レギュレータです。LTM4657は、3.1V~20Vの入力電圧範囲で動作し、最大8Aの出力電流を供給できます。出力電圧は、0.6V~5.5Vの範囲でプログラムでき、リモートから検出できます。スタック・インダクタ設計により、放熱が向上し、パッケージ・スペースは大幅に減少しています。 

TRACK/SSピンを通じて、電源レール・シーケンシング用の出力電圧トラッキングを利用できます。外部クロックは、SYNC/MODEピンを介して同期できます。低負荷電流時に高い効率を確保するには、ノイズに敏感でないアプリケーションでMODEジャンパ(JP7)を使用して、DCMモード動作を選択します。DC2989Aを使用または変更する場合は、このデモ・マニュアルと併せてLTM4657データシートを参照してください。 

eval board
DC2665B-C

LTM4657 | 20VIN、8A降圧μModuleレギュレータ

製品詳細

デモ回路2665B-Cには、LTM4657(高性能・高効率の降圧μModule®レギュレータ)が搭載されています。LTM4657は、熱強化型6.25mm × 6.25mm × 3.87mm BGAパッケージに収められたフル機能DC/DCポイントオブロード・レギュレータです。LTM4657は3.1V~20Vの入力電圧範囲で動作し、最大8Aの出力電流を供給することができます。出力電圧は0.5V~5.5Vの範囲でプログラムでき、リモートから検出できます。スタック・インダクタ設計により、放熱が向上し、パッケージ・スペースが大幅に減少しています。TRACK/SSピンを通じて、電源レール・シーケンシング用の出力電圧トラッキングを利用できます。外部クロックは、SYNC/MODEピンを介して同期できます。低負荷電流時に高い効率を確保するには、ノイズに敏感でないアプリケーションでMODEジャンパ(JP7)を使用して、不連続電流モード(DCM)動作を選択します。DC2665B-Cを使用または変更する際は、このデモ・マニュアルと併せてLTM4657のデータシートを参照してください。

DC2989A
LTM4657デモ用ボード | 20VIN、8A降圧µModule®レギュレータ 
DC2989A-acl
DC2665B-C
LTM4657 | 20VIN、8A降圧μModuleレギュレータ
DC2665B-C Evaluation Board - Top View

リファレンス・デザイン

Intel Agilex 7 FPGA F-series Development Kit (P-Tile and E-Tile) Power Tree
Intel Agilex 7 FPGA F-series Development Kit (P-Tile and E-Tile) Circuits from the Lab®

Altera FPGA

機能と利点

  • Intel Agilex 7 F-Series devices target a wide range of applications across many markets. This series offers transceiver rates up to 58 Gbps, advanced DSP blocks supporting multiple precisions of fixed-point and floating-point operations, and high-performance crypto blocks.
  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications.
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP.
  • ADI provides supporting documentation including LTpowerPlanner and applicable LTpowerPlay configuration files to enable you to validate the power solution for your application seamlessly. Our team can provide samples and/or evaluation boards for quick validation that can speed time to market in the most complex applications.
  • For a complete list power designs and use cases, please contact your local FAE.
Monolithic Power Tree Solution for the ZU7 FPGA
ZCU104 Circuits from the Lab®

Zynq UltraScale+ MPSoC ZCU104 Paper Reference Design

機能と利点

  • The ZCU104 Evaluation Kit enables designers to jumpstart designs for embedded vision applications such as surveillance, Advanced Driver Assisted Systems (ADAS), machine vision, Augmented Reality (AR), drones and medical imaging.

  • The ADI Power delivery solutions support multiple reference designs using DC/DC module and monolithic solutions. ADI offers several options for powering the Zu7 FPGA.

  • Our module-based solutions combine a small footprint, while maximizing efficiency and tight regulation. Our monolithic based solutions support a lower cost optimized power delivery solution for mass production.

  • ADI provides supporting documentation to enable you to validate the power solution for your application seamlessly.

  • For a complete list power designs and use cases, please contact your local FAE.

  • Please refer to the circuit descriptions below that best support your design.
agilex7 alternative umodule
Intel Agilex 7 FPGA Fシリーズ開発キット(代替µModule) Circuits from the Lab®

Altera FPGA

機能と利点

  • Intel Agilex 7 Fシリーズのデバイスは、多くの市場の多様なアプリケーションを対象としています。このシリーズは、最大58Gbpsのトランシーバ・レート、複数の精度がある固定小数点および浮動小数点演算をサポートする高度なDSPブロック、および高性能な暗号ブロックを提供します。
  • アナログ・デバイセズは、FPGAおよびプロセッサのメーカーと緊密に協力して、高性能アプリケーションのコスト、サイズ、効率を最適化する、実績のあるパワー・ソリューションを開発してきました。
  • アナログ・デバイセズのリファレンス・デザインは、直感的なデザイン・ツール・セットとIPによってサポートされています。
  • アナログ・デバイセズでは、LTpowerPlannerや実用的なLTpowerPlay設定ファイルを含む補足資料を提供しており、ユーザは、アプリケーションのパワー・ソリューションをシームレスに検証できます。アナログ・デバイセズのチームでは、迅速な検証のためのサンプルや評価用ボードを提供しています。これにより、最も複雑なアプリケーションを市場投入するまでの時間を短縮できます。
  • 電源設計と使用例の完全なリストについては、お近くのフィールド・アプリケーション・エンジニア(FAE)にお問い合わせください。
Intel Agilex 7 FPGA F-series Development Kit (P-Tile and E-Tile)
Altera FPGA
Intel Agilex 7 FPGA F-series Development Kit (P-Tile and E-Tile) Power Tree
ZCU104
Zynq UltraScale+ MPSoC ZCU104 Paper Reference Design
Monolithic Power Tree Solution for the ZU7 FPGA
uModule Power Tree for the ZU7 FPGA 
Intel Agilex 7 FPGA Fシリーズ開発キット(代替µModule)
Altera FPGA
agilex7 alternative umodule

最新のディスカッション

最近表示した製品