RFフロント・エンドIC
- CATVアンプ
- JFET入力オペアンプ
- LVDTセンサー・アンプ
- RF アンプ・バイアス・コントローラ
- xDSLライン・ドライバ
- アナログ制御可変ゲイン・アンプ(VGA)
- ゲイン・ブロック
- コンパレータとリファレンスを内蔵したアンプ
- サンプル&ホールド・アンプ/トラック&ホールド・アンプ
- シングルエンド入力差動出力アンプ
- ゼロドリフト・オペアンプ
- ディファレンス・アンプ
- デジタル制御VGA
- デバイス電源(DPS)およびATEパラメトリック測定ユニット(PMU)用
- ドライバ・アンプ
- パワー・アンプ
- ピン・エレクトロニクス(PE)/ATEピン・ドライバ
- プログラマブル・ゲイン・アンプ (PGA)
- プログラマブルな電圧および電流ドライバ
- ベースバンド・プログラマブルVGAフィルタ
- レールtoレール・オペアンプ
- 完全差動アンプ
- 光トランスインピーダンスアンプ
- 工業用4~20mAドライバ
- 広帯域分布型アンプ
- 高出力電流オペアンプ(100mA以上)
- 高精度オペアンプ(Vos 1mV以下、TCVos 2μV/C以下)
- 高速オペアンプ(帯域幅50MHz以上)
- 高電圧オペアンプ(12V以上)
- 低ノイズ・アンプ
- 低ノイズ・オペアンプ(10nV/√Hz以下)
- 低位相ノイズ・アンプ
- 低消費電力オペアンプ(1mA/アンプ以下)
- 低入力バイアス電流オペアンプ(100pA以下)
- 電荷積分器アンプ
- 電流帰還型オペアンプ
- 電流検出アンプ
- 汎用オペアンプ
フェーズド・アレイRFフロント・エンドIC(LNA、PA、スイッチ)