部品 1 並べ替え parts sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Description 並べ替え Description sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Product Lifecycle 並べ替え Product Lifecycle sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Availability 並べ替え Availability sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. 1ku List Price 並べ替え 1ku List Price sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Package 並べ替え Package sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Device Configuration 並べ替え Device Configuration sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. RF Features 並べ替え RF Features sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Freq Response RFmin 並べ替え Freq Response RF sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Freq Response RFmax 並べ替え Freq Response RF sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. NFtyp 並べ替え NF sorting button | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default Values 2/2 選択済の値 | to$ US | Default Values 2/2 選択済の値 | Default Values 2/2 選択済の値 | Default Values 4/4 選択済の値 | toHz | toHz | todB | ||||
6GHz~18GHz、フロント・エンドIC | 新規設計にお薦めします。 | 1014 | $109.97 (ADTR1107ACCZ) | 24-Lead LGA (5mm x 5mm x 1.13mm w/ EP) | Single-Channel | High Power SPDT, LNA, PA | 6G | 18G | 2.3 |