電流検出アンプ
アナログ・デバイセズの電流検出アンプは、車載、モータ制御、パワー・マネージメントなど幅広いアプリケーションで優れた性能を提供します。これらのデバイスは、大きなコモンモード電圧の存在する状態で小さな電圧を正確に増幅し、高帯域幅、レベル・シフト、双方向機能を提供します。-40℃~+125℃の広い温度範囲で優れたDC/AC精度を実現し、コストとパッケージ・サイズを犠牲にすることなく、測定ル
製品セレクション・テーブルを見る
Viewing:
カテゴリー内の製品
AD8412A
新規設計に推奨
−2V~50Vの広い入力電圧範囲、1.8MHzの広帯域幅、PWM除去機能、10V/Vのゲインを備えた電流検出アンプ
MAX49918
新規設計に推奨
Bidirectional, On-The-Fly Programmable Gain, Current-Sense Amplifier with Wide Measurement Range
AD8411A
新規設計に推奨
−2V~70Vの広い入力電圧範囲、2.7MHzの広帯域幅、PWM除去およびゲイン50V/Vを備えた電流検出アンプ
AD8410A
新規設計に推奨
−2V~70Vの広い入力電圧範囲、2.2MHzの広帯域幅、PWM除去を備えた電流検出アンプ
MAX49925
新規設計に推奨
広い正負検出範囲を備えた双方向の電流検出アンプ、高速PWM除去
AD8417-2
新規設計に推奨
1mm × 1.9mm WLCSP、高コモンモード、双方向、ゼロ・ドリフト、電流検出アンプ
MAX40080
新規設計に推奨
高精度、高速サンプル・レート、デジタル電流検出アンプ
MAX49921
製造中
0~70V、高精度電流検出アンプ
MAX40204
新規設計に推奨
36V、端子設定可能な利得、双方向CSA
MAX40056U
製造中
双方向電流検出アンプ、PWM除去内蔵