オペアンプ(OPアンプ)
高速オペアンプは、計測器、テレコミュニケーション・システム、実験システム、医療用システムにおける高性能なデータ・アクイジションに使用されます。アナログ・デバイセズの高速オペアンプのポートフォリオには、50MHz~GHzの速度が用意されており、消費電力が最小限に抑えられます。また、現在世界の高速アンプの中で販売数No.
Viewing:

サブカテゴリ

ゼロドリフト・オペアンプ
アナログ・デバイセズの最新のゼロドリフト・オペアンプは、オートゼロ技術とチョッピング技術の両方を組み合わせ、時間や温度によるDC誤差を継続的に自己補正します。これにより、このオペアンプは4µ ;V以下の入力オフセット誤差と20nV/℃以下の入力ドリフト誤差を達成することができます。設計上、ゼロドリフト・オペアンプには1/f電圧ノイズがなく、長期ドリフトにも悩まされないため、低速検出に理想的です。ドリフトとノイズを低減することで、これらの製品はコンスタントなシステム・レベルでの較正の必要性を低減します。さらに、非常に小型のLFCSPパッケージは基板スペースを削減し、オンチップ電磁干渉フィルタは、コラボレーション回路を不要とし、開発時間を短縮します。コストを抑えながら、これらすべての機能を実現しています。アナログ・デバイセズのゼロドリフト・オペアンプのポートフォリオは、高性能のプロジェクトや長期ライフサイクルが求められる製品に理想的な選択肢です。
レールtoレール・オペアンプ
アナログ・デバイセズの高速(50MHz以上)レールtoレール・オペアンプは、より低い電源電圧での動作、よりレールに近いスイング、より広いダイナミック・レンジを可能にします。レールtoレール入出力だけで なく、レールtoレール出力のみも含む多種多様なオペアンプのポートフォリオを特長とするアナログ・デバイセズは、市場で入手可能な最先端製品の最も幅広いポートフォリオを提供しています。広帯域幅、高スルー・レート、低歪み、レールtoレールなど、アナログ・デバイセズほど次世代設計の性能基準を定めている企業はありません。
高精度オペアンプ
アナログ・デバイセズの幅広い高精度オペアンプは、従来のトリミング・アンプやゼロ・ドリフト・アンプ技術を必要とする設計者に業界をリードするサポートを提供します。アナログ・デバイセズの高精度オペアンプ・フ ァミリは、低オフセット電圧(Vos 1mV以下)と低温度ドリフト特性(TCVos 2µV/℃以下)により、入力信号のDC情報の精度を維持するのに役立ちます。
高速オぺアンプ
高速オペアンプは、計測器、通信、実験室、医療システムなどの高性能データ・アクイジション・システムに使用されています。アナログ・デバイセズの高速オペアンプのポートフォリオは、消費電力を最小限に抑えながら 、50MHzからGHzまでの幅広い速度に対応しており、現在、高速アンプのブランドとして世界で最も売れています。広帯域幅、高スルー・レート、低歪みなど、アナログ・デバイセズほど次世代設計の性能基準を設定し、最先端製品の幅広いポートフォリオを持つ企業はありません。設計から最高の性能を引き出す、頼もしく信頼性の高い部品を求める設計者は、高速オペアンプの究極のソースを求めてここに集まります。

カテゴリー内の製品

関連資料

Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成

関連ツール

アナログ・フォトダイオード・ウィザード

フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。

LTpowerCAD II

LTpowerCAD®プログラムは、電源設計を大幅に容易にする完全な電源設計ツールです。このプログラムは、アナログ・デバイセズの電源製品を使用するアプリケーションに固有の部品値および性能予測値の推奨値を提供します。また、LTpowerCADプラットフォームには、システムレベルの電源アーキテクチャ設計ツールであるLTpowerPlanner®も含まれています。

LTspiceシミュレータ

LTspice®は、アナログ回路のシミュレーションを容易にする拡張機能とモデルを備えた、高性能なSPICEシミュレーション・ソフトウェア、回路図キャプチャ、および波形ビューアです。LTspiceのダウンロードには、大部分のアナログ・デバイセズのスイッチング・レギュレータ、アンプ、および標準的な回路シミュレーション用のデバイス・ライブラリ用のマクロモデルが含まれています。

アナログ・フィルタ・ウィザード・デザイン・ツール

アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。利得帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
campaign-image
campaign-image

アナログ・フィルタ・ウィザード・デザイン・ツール

アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。利得帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。