製品概要

機能と利点

  • 2チャンネルUSBデジタル・オシロスコープ
  • 2チャンネル任意ファンクション・ジェネレータ
  • 16チャンネル・デジタル・ロジック・アナライザ(3.3V CMOS、1.8 Vまたは5 V許容、100MSPS)
  • 16チャンネル・パターン・ジェネレータ(3.3V CMOS、100MSPS)
  • 16チャンネル仮想デジタル I/O
  • 複数の計測器をリンクできる2つの入出力デジタル・トリガ信号(3.3V CMOS)
  • シングル・チャンネル電圧計(AC、DC、±25V)
  • ネットワーク・アナライザ:回路のボーデ、ナイキスト、ニコルス伝達線図。範囲:1Hz~10MHz
  • スペクトル・アナライザ:電力スペクトルおよびスペクトル測定(ノイズ・フロア、SFDR、SNR、THDなど)
  • デジタル・バス・アナライザ(SPI、I²C、UART、パラレル)
  • 2つのプログラマブル電源(0~+5 V、0~-5 V)

製品概要

ADALM2000(M2K)アクティブ・ラーニング・モジュールは、ADALM1000(M1K)アクティブ・ラーニング・モジュールの機能をさらに高めた低価格のUSB給電のソフトウェアで制御された計測器です。100MSPSで動作する12ビットA/Dコンバータ(ADC)と 150MSPSで動作するD/Aコンバータ(DAC)を内蔵したM2Kは、高性能なラボ機器のパワーを手のひらサイズに小型化しました。電子工学を学ぶ学生や独学で学びたい人向けに、従来のラボ機器に必要な費用や規模を気にせず、数十MHzで信号やシステムを試すことができます。M2Kに、アナログ・デバイセズの「Scopy」グラフィカル・アプリケーション・ソフトウェアをインストールしたコンピュータがあれば、様々な高性能計測器のオプションを利用できます。M2Kは、回路を組み立てるための部品キット「ADALP2000」にも対応しています。


理論と実践を結び付ける

ADALM2000はポータブル・ラボとして利用でき、ホストと併用すれば、教室で学んだことをさらに深く探究することができます。アナログ・デバイセズの「Scopy」ソフトウェア・パッケージはADALM2000に対応しています。直感的なグラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)を使って、短期間で効率的に知識を深めることができます。


教師や学生、独学で学びたい人に最適

ADALM2000は、高度な回路や電子工学を深く学ぼうとする大学生や独学で学びたい人たちのために作られています。教師であれば、ADALM2000のために用意された授業や実験のカタログを活用して、オリジナルのカリキュラムを作成することができます。


シャツのポケットに収まるほど小さなADALM2000には必要な機能がすべて内蔵されており、デフォルトのファームウェアでUSB給電で使用できます。


ADALM2000は「Scopy」アプリケーション・ソフトウェア(Mac、Linux、Windows 対応)経由でホストに接続することができます。このため、従来のラボ計測器のうちの1つとして設定できます。

関連資料

  • すべてを表示 (83)
  • 設計/統合ファイル (1)
  • ユーザ・ガイド (3)
  • ソリューション・カタログ (1)
  • 製品ハイライト (1)
  • ビデオ (3)
  • 技術記事 (6)
  • StudentZone記事 (68)
  • 技術記事
    StudentZone記事

    ハードウェア (6)

    Extender Boards

    アクティブ・ラーニング・キット

    Adapter

    開発 プラットフォーム

    ディスカッション