MAX8881

製造中

POK付き、12V、超低IQ、低ドロップアウトリニアレギュレータ

製品モデル
9
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.02
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 消費電流:3.5µA (12V)
  • バッテリ逆挿入保護
  • 入力電圧範囲:2.5V~12V
  • 出力電圧精度:±1.5%
  • 出力電流:200mA (max)
  • PMOS出力デバイス:2Ω
  • 短絡およびサーマル過負荷保護
  • 不安定状態を示すPOK出力
  • 固定出力電圧:1.8V、2.5V、3.3V、および5V (MAX8881)
    可変出力電圧:1.25V~5V (MAX8880)
  • 小型6ピンSOT23パッケージ
  • 薄型6ピンTDFNパッケージ
MAX8881
POK付き、12V、超低IQ、低ドロップアウトリニアレギュレータ
MAX8880、MAX8881:標準動作回路
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
リファレンス・デザイン

MAXREFDES46
MAXREFDES46 Circuits from the Lab®

4-Channel Analog Input/Output

機能と利点

Features

  • Programmable high-accuracy current/voltage output
  • High accuracy
  • ±10V, 0 to 10V, and 4–20mA Inputs
  • Current output drives 0 to 1kΩ
  • Voltage output drives loads down to 1kΩ
  • Extensive error reporting
  • Isolated power and data
  • Device drivers
  • Example C source code

Competitive Advantages

  • Flexibility
  • System safety
  • Small solution size

Applications

  • PLCs
  • DCS
  • Distributed I/Os
  • Embedded systems
  • Industrial control and automation
MAXREFDES32
MAXREFDES32 Circuits from the Lab®

2-Channel Analog Input/Analog Output with Flyback DC-DC

機能と利点

  • Two independent analog inputs
  • Two independent analog outputs
  • Isolated power and data
  • High-speed 400ksps analog input sampling rate
  • High-accuracy 16-bit resolution
  • Voltage output settles to within 2 LSB in 17µs
  • Current output settles to within 2 LSB in 77µs
  • Device drivers
  • Example C source code
  • Configuration files for ZedBoard platform
  • FMC-compatible
MAXREFDES30
MAXREFDES30 Circuits from the Lab®

8-Channel Simultaneous-Sampling Analog Front End

機能と利点

  • High precision, 8-channel, simultaneous-sampling inputs
  • High-speed 250ksps sampling rate
  • High-accuracy 16-bit resolution
  • Device drivers
  • Example C source code
  • Configuration files for ZedBoard™ platform
  • FMC-compatible
MAXREFDES38
MAXREFDES38#: ECT/EPT Current Fault Sensor
MAXREFDES38
MAXREFDES38 System Block Diagram
MAXREFDES46
4-Channel Analog Input/Output
MAXREFDES46
MAXREFDES46-Fig01
MAXREFDES32
2-Channel Analog Input/Analog Output with Flyback DC-DC
MAXREFDES32
MAXREFDES32 - Design Block Diagram
MAXREFDES30
8-Channel Simultaneous-Sampling Analog Front End
MAXREFDES30
MAXREFDES30
MAXREFDES1310
Standalone Electronic Load for Constant Current and Transient Response Testing of DC-DC Converters
maxrefdes1310-fig1

最新のディスカッション

最近表示した製品