MAX44243

新規設計に推奨

36V、低ノイズ、高精度、シングル/クワッド/デュアルオペアンプ

高電圧アプリケーションで高精度、低ノイズ性能

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.96
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • ノイズの低減によってノイズに敏感なアプリケーションに対応
    • 低ノイズ:9nV/√Hz (1kHz時)
    • EMIフィルタ内蔵
  • 精度向上と特許取得済みオートゼロ回路によって較正コストを削除
    • 超低入力VOS:5µV (max)
    • 低オフセットドリフト:20nV/℃(max)
  • 高帯域幅アプリケーションに最適
    • 高速セトリング時間:1µs
    • 利得帯域幅積:5MHz
  • 低自己消費電流:0.55mA (max、チャネル当り)
  • 高電圧フロントエンド用の広い電源範囲
    • 電源範囲:2.7V~36V
  • レール・ツー・レール出力
MAX44243
36V、低ノイズ、高精度、シングル/クワッド/デュアルオペアンプ
MAX44246:標準動作回路
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
LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • MAX44243

SPICEモデル 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

MAX44246EVKIT

MAX44246の評価キット

機能と利点

  • 複数のオペアンプ構成に対応
  • 部品パッドによってサレンキー型フィルタが可能
  • 使いやすい部品に対応
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX44246の評価キット(EVキット)は、8ピンµMAX®パッケージに封止された超高精度、低ノイズ、低ドリフトデュアルオペレーショナルアンプ(オペアンプ)のMAX44246を評価するための実証済みのデザインを提供します。このEVキットの回路は、非反転アンプとして構成済みですが、いくつかの部品を変更すれば、その他のトポロジにも適応させることができます。
このEVキットには、MAX44246AUA+が実装されています。

アプリケーション

  • バッテリ駆動機器
  • ロードセルアンプ
  • PLCアナログI/Oモジュール
  • 高精度計測器
  • トランスデューサアンプ

MAX44246EVKIT
MAX44246の評価キット

リファレンス・デザイン

MAXREFDES1310
Standalone Electronic Load for Constant Current and Transient Response Testing of DC-DC Converters
maxrefdes1310-fig1

最新のディスカッション

max44243に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品