MAX1301

製造中

8/4チャネル、±3 x VREFマルチレンジ入力、シリアル16ビットADC

ソフトウェア設定可能な入力範囲により設計を簡素化し、内蔵のPGAにより18ビットのダイナミックレンジを実現

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$9.81
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • チャネルごとにソフトウェアで設定可能な入力範囲
  • シングルエンド入力範囲(VREF = 4.096V)
    • 0~(3 × VREF)/2、(-3 × VREF)/2~0、0~3 × VREF、-3 × VREF~0、(±3 × VREF)/4、(±3 × VREF)/2、±3 × VREF
  • 差動入力範囲
    • (±3 × VREF)/2、±3 × VREF、±6 × VREF
  • 8つのシングルエンドまたは4つの差動アナログ入力(MAX1300)
  • 4つのシングルエンドまたは2つの差動アナログ入力(MAX1301)
  • 許容過大入力電圧:±16.5V
  • 内部または外部リファレンス
  • 最高サンプルレート:115ksps
  • 単一電源:+5V
  • 20/24ピンTSSOPパッケージ
MAX1301
8/4チャネル、±3 x VREFマルチレンジ入力、シリアル16ビットADC
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
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 2
MAX11167 製造中 16ビット、250ksps、±5V SAR ADC、リファレンス内蔵、TDFNパッケージ
MAX11100 製造中 16ビット、+5V、200ksps ADC、10µAシャットダウン
マルチプレクスA/Dコンバータ 8
MAX1032 製造中 8および4チャネル、±3 x VREFマルチレンジ入力、シリアル14ビットADC
MAX1033 製造中 8および4チャネル、±3 x VREFマルチレンジ入力、シリアル14ビットADC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAXSANTAFEEVSYS

MAXREFDES5 4チャネルアナログフロントエンドの評価キット

機能と利点

  • 必要物をすべて含んだMAXREFDES5用の簡便な評価キット
  • 一般的なアナログ入力範囲を備えた最適化されたAFE
  • 小型形状のテストプラットフォーム
  • 関連する全リファレンスデザインファイルが付属

製品詳細

MAXSANTAFEEVSYSキットを使うと、ベンチ電源、信号発生器、またはXilinx開発キットを必要とせずに、4チャネル16ビット、絶縁型アナログフロントエンド(AFE)リファレンスデザインのMAXREFDES5の機能を迅速にデモおよび評価することができます。このリファレンスデザインボードは、電源とデータ通信の両方をボードに提供する付属のUSB-SPIアダプタを介してPCに接続されます。AFEリファレンスデザインをテストするために、マキシムのデジタル-アナログコンバータ(DAC)の1つを利用したUSB給電式の信号発生器ボードも含まれています。Windows®ベースのグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)は、ボードと通信して各種のアナログ信号テストパターンを生成し、AFEの測定データへのアクセスを簡素化します。

MAXREFDES5リファレンスデザインは、-10V~+10V、0V~10V、および4~20mAの電流ループ信号を許容する4チャネルアナログフロントエンド(AFE)です。この設計は、マルチレンジ入力設定機能を備えた16ビットADC (MAX1301)および低ノイズ、ハイインピーダンスアナログバッファ(MAX9632)を2つの入力チャネルに備え、16ビットシステムで最高の性能を実現するための超高精度4.096V電圧リファレンス(MAX6126)を内蔵しています。600VRMSデジタルアイソレータ(MAX14850)と3Wトランスドライバ(MAX256)は、必要な絶縁型データおよび電源接続をホストシステムに提供します。LDOレギュレータ(MAX1659)は、安定化された+12V、-12V、および5Vの電源レールをアナログフロントエンドに提供します。

EVキットの内容
  • MAXREFDES5 4チャネルAFEボード
  • USB2PMB1 USB-Pmod Type 2Aアダプタボード
  • MAX5216DACLITE信号発生器ボード
  • フッククリップを備えた2本のワイヤ(赤 x 1、黒 x 1)
  • 2本のUSB Type Aオス-USB Type B Miniケーブル
  • ドキュメント、GUIアプリケーション、およびUSBドライバを備えたUSBフラッシュドライブ

 

アプリケーション

  • 産業用データ収集
  • プログラマブルオートメーションコントローラ(PAC)
  • プログラマブルロジックコントローラ(PLC)
  • 比例/積分/微分(PID)コントローラ

MAX1300AEVKIT

MAX1300AおよびMAX1300Bの評価キット

機能と利点

  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
  • 電源絶縁用トランスを実装
  • 各種サンプルサイズおよびサンプリングレート
  • 時間領域、周波数領域、およびヒストグラムプロット機能
  • 周波数、実効値、最小、最大、および平均DC計算
  • 最大100万サンプルを収集
  • 8つのアナログ入力チャネル
  • +4.096Vリファレンスを実装
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX1300Aの評価キット(EVキット)は、16ビットADCのMAX1300Aファミリを評価する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアを使用しており、ICの各機能の評価を簡素化する簡単なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットには、MAX1300AEUG+が出荷時に実装されています。
このEVキットは、ICの評価用にXilinx FPGAを実装しています。EVキットのGUIによって、各種サンプルサイズ、調整可能なサンプリングレート、内部または外部リファレンスオプション、およびサンプリングされた信号のFFTを含むグラフ作成ソフトウェアが使用可能です。
ピンコンパチブルのMAX1300BEUG+の評価用無料サンプルについては、お問い合わせください。

アプリケーション

  • アビオニクス
  • データ収集システム
  • 産業用制御システム
  • ロボット工学

MAXSANTAFEEVSYS
MAXREFDES5 4チャネルアナログフロントエンドの評価キット
MAX1300AEVKIT
MAX1300AおよびMAX1300Bの評価キット

リファレンス・デザイン

maxrefdes5fig00
Santa Fe (MAXREFDES5) Circuits from the Lab®

16ビット高精度マルチ入力絶縁型アナログフロントエンド(AFE)

機能と利点

アプリケーション

  • 高精度
  • ±10V、0~10V、および4~20mA入力
  • 絶縁された電源とデータ
  • 小型のプリント基板(PCB)
  • デバイスドライバ
  • Cのソースコード例
  • Pmod™対応形状
  • 産業用センサー
  • プロセス制御
  • 産業用オートメーション
  • PLC
  • 医療

MAXREFDES46
MAXREFDES46 Circuits from the Lab®

4-Channel Analog Input/Output

機能と利点

Features

  • Programmable high-accuracy current/voltage output
  • High accuracy
  • ±10V, 0 to 10V, and 4–20mA Inputs
  • Current output drives 0 to 1kΩ
  • Voltage output drives loads down to 1kΩ
  • Extensive error reporting
  • Isolated power and data
  • Device drivers
  • Example C source code

Competitive Advantages

  • Flexibility
  • System safety
  • Small solution size

Applications

  • PLCs
  • DCS
  • Distributed I/Os
  • Embedded systems
  • Industrial control and automation
MAXREFDES61 - Block Diagram
MAXREFDES61 Circuits from the Lab®

16ビット4チャネルアナログ入力Micro PLCカード

機能と利点

  • 高精度
  • 入力電圧:-10~+10V ±20%
  • 入力電流:4~20mA +20%
  • 絶縁型電源およびデータ
  • Micro PLC形状
  • デバイスドライバ
  • Cソースコード例
  • 試験データ
Santa Fe (MAXREFDES5)
16ビット高精度マルチ入力絶縁型アナログフロントエンド(AFE)
MAXREFDES46
4-Channel Analog Input/Output
MAXREFDES61
16ビット4チャネルアナログ入力Micro PLCカード

最新のディスカッション

最近表示した製品