MAX1033
製造中8および4チャネル、±3 x VREFマルチレンジ入力、シリアル14ビットADC
低電力、マルチチャネルADC、±3 x VREF入力レンジ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.97
Viewing:
製品の詳細
- チャネルごとにソフトウェア可変の入力範囲
- シングルエンド入力範囲(VREF = 4.096V)
- (0~(3 × VREF)/2、(-3 × VREF)/2~0、0~3 × VREF、-3 × VREF~0、(±3 × VREF)/4、(±3 × VREF)/2、±3 × VREF)
- 差動入力範囲
- (±3 × VREF)/2、±3 × VREF、±6 × VREF
- 8個のシングルエンドまたは4個の差動アナログ入力(MAX1032)
- 4個のシングルエンドまたは2個の差動アナログ入力(MAX1033)
- 許容過大入力電圧:±16.5V
- 内部または外部リファレンス
- 最高サンプルレート:115ksps
- 単一電源:+5V
- 20/24ピンTSSOPパッケージ
マルチレンジ、低電力、14ビット、逐次比較型アナログ-デジタルコンバータ(ADC)のMAX1032/MAX1033は+5Vの単一電源で動作し、最高115kspsのスループットレートを実現します。独立したデジタル電源によって、SPI/QSPI™/MICROWIRE®対応のシリアルインタフェースを通じて2.7V~5.25Vのシステムとのデジタルインタフェースが可能です。パーシャルパワーダウンモードでは、消費電流は1.3mA (typ)に低減します。フルパワーダウンモードでは、消費電流は1µA (typ)に低減します。
MAX1032は、8個(シングルエンド)または4個(真の差動)のアナログ入力チャネルを備えています。MAX1033は、4個(シングルエンド)または2個(真の差動)のアナログ入力チャネルを備えています。各アナログ入力チャネルは、7つのシングルエンド入力範囲0~(3 × VREF)/2、(-3 × VREF)/2~0、0~3 × VREF、-3 × VREF~0、(±3 × VREF)/4、(±3 × VREF)/2、±3 × VREFと、3つの差動入力範囲(±3 × VREF)/2、±3 × VREF、±6 × VREFにソフトウェアで個別に設定可能です。
+4.096Vのリファレンスを内蔵することで、小型の使いやすいADCソリューションを提供します。またMAX1032/MAX1033は、3.800V~4.136Vの外部リファレンス電圧も許容します。
MAX1032は24ピンTSSOPパッケージで提供され、MAX1033は20ピンTSSOPパッケージで提供されます。各デバイスは、-40℃~+85℃での動作が保証されています。
アプリケーション
- アビオニクス
- データ収集システム
- 産業用制御システム
- ロボット工学
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX1033BEUP+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX1033BEUP+T | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX1033BEUP/GG8 | Thin Shrink Small-Outline Package |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
MAX1033BEUP+ | 製造中 | |
MAX1033BEUP+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 1 | ||
MAX11101 | 製造中 | 14ビット、+5V、200ksps ADC、10µAシャットダウン |
マルチプレクスA/Dコンバータ 9 | ||
MAX1032 | 製造中 | 8および4チャネル、±3 x VREFマルチレンジ入力、シリアル14ビットADC |
MAX1034 | 製造中 | 8/4チャネル、±VREFマルチレンジ入力、シリアル14ビットADC |
MAX1035 | 製造中 | 8/4チャネル、±VREFマルチレンジ入力、シリアル14ビットADC |
MAX1300 | 製造中 | 8/4チャネル、±3 x VREFマルチレンジ入力、シリアル16ビットADC |
MAX1301 | 製造中 | 8/4チャネル、±3 x VREFマルチレンジ入力、シリアル16ビットADC |
MAX1302 | 製造中 | 8チャネル、±VREFマルチレンジ入力、シリアル16ビットADC |
MAX1303 | 製造中 | 4チャネル、±VREFマルチレンジ入力、シリアル16ビットADC |
MAX1067 | 製造中 | マルチチャネル、14ビット、200kspsアナログ-デジタルコンバータ |
MAX1147 | 製造中 | マルチチャネル、真の差動、シリアル、14ビットADC |