MAX1032

製造中

8および4チャネル、±3 x VREFマルチレンジ入力、シリアル14ビットADC

低電力、マルチチャネルADC、±3 x VREF入力レンジ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • チャネルごとにソフトウェア可変の入力範囲
  • シングルエンド入力範囲(VREF = 4.096V)
    • (0~(3 × VREF)/2、(-3 × VREF)/2~0、0~3 × VREF、-3 × VREF~0、(±3 × VREF)/4、(±3 × VREF)/2、±3 × VREF)
  • 差動入力範囲
    • (±3 × VREF)/2、±3 × VREF、±6 × VREF
  • 8個のシングルエンドまたは4個の差動アナログ入力(MAX1032)
  • 4個のシングルエンドまたは2個の差動アナログ入力(MAX1033)
  • 許容過大入力電圧:±16.5V
  • 内部または外部リファレンス
  • 最高サンプルレート:115ksps
  • 単一電源:+5V
  • 20/24ピンTSSOPパッケージ
MAX1032
8および4チャネル、±3 x VREFマルチレンジ入力、シリアル14ビットADC
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
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 1
MAX11101 製造中 14ビット、+5V、200ksps ADC、10µAシャットダウン
マルチプレクスA/Dコンバータ 8
MAX1034 製造中 8/4チャネル、±VREFマルチレンジ入力、シリアル14ビットADC
MAX1035 製造中 8/4チャネル、±VREFマルチレンジ入力、シリアル14ビットADC
MAX1300 製造中 8/4チャネル、±3 x VREFマルチレンジ入力、シリアル16ビットADC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

最近表示した製品